全封闭干燥过滤器, DMT, 寸铜钢
023Z8408
进口接口类型: 焊接,ODF, 出口接口类型: 焊接,ODF
进口接口类型: 焊接,ODF, 出口接口类型: 焊接,ODF
毛重 | 0.99 kg |
净重 | 0.91 kg |
EAN | 5702428932400 |
毛重 | 0.99 kg |
净重 | 0.91 kg |
EAN | 5702428932400 |
产品名称 | 全封闭干燥过滤器 |
产品描述 | 液管干燥过滤器 |
产品系列 | 干燥过滤器 |
产品系列名称 | DMT |
净容积 [升] | 0.114 L |
净容积 [美国盎司] | 3.87 oz |
出口 1 接口尺寸 [英寸] | 1/4 in |
出口接口类型 | 焊接,ODF |
制冷剂(s) | R744 |
包装方式 | 工业包装 |
可维修 | 编号 |
吸酸能力 [克] | 0.54 g |
吸酸能力 [盎司] | 0.019 oz |
型号 | DMT |
外壳容积 [升] | 0.17 L |
外壳容积 [美国盎司] | 5.85 oz |
实芯容积 [立方厘米] | 59 cm³ |
实芯容积 [立方英寸] | 3.57 in³ |
实芯表面积 [平方厘米] | 118 cm² |
实芯表面积 [平方英寸] | 18.29 in² |
干燥容量 [含水量下降] 24°C | R744:197 |
支架 | 编号 |
最高工作压力 [bar] | 140 bar |
最高工作压力 [psig] | 2030 psig |
每包数量 | 12 pc |
流量容量 TR | R744: 1.3 |
流量容量 千瓦 | R744: 4.6 |
液体容量状况 (ARI 710-2009)[IMP] |
压差=1PSI tliq= 86°F tvap=5°F |
液体容量状况 (ARI 710-2009)[SI] |
压差=0.07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
温度范围 [°C] [最高] | 100 °C |
温度范围 [°F] [最大] | 212 °F |
温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
滤芯尺寸 | 08 cu.in. |
类型名称 | DMT 082s |
规格,关键 | DMT 082S |
进口 1 接口尺寸 [英寸] | 1/4 in |
进口接口类型 | 焊接,ODF |
连接件材质 | 寸铜钢 |
阀体材料 | 低温铸钢 |
产品名称 | 全封闭干燥过滤器 |
产品描述 | 液管干燥过滤器 |
产品系列 | 干燥过滤器 |
产品系列名称 | DMT |
净容积 [升] | 0.114 L |
净容积 [美国盎司] | 3.87 oz |
出口 1 接口尺寸 [英寸] | 1/4 in |
出口接口类型 | 焊接,ODF |
制冷剂(s) | R744 |
包装方式 | 工业包装 |
可维修 | 编号 |
吸酸能力 [克] | 0.54 g |
吸酸能力 [盎司] | 0.019 oz |
型号 | DMT |
外壳容积 [升] | 0.17 L |
外壳容积 [美国盎司] | 5.85 oz |
实芯容积 [立方厘米] | 59 cm³ |
实芯容积 [立方英寸] | 3.57 in³ |
实芯表面积 [平方厘米] | 118 cm² |
实芯表面积 [平方英寸] | 18.29 in² |
干燥容量 [含水量下降] 24°C | R744:197 |
支架 | 编号 |
最高工作压力 [bar] | 140 bar |
最高工作压力 [psig] | 2030 psig |
每包数量 | 12 pc |
流量容量 TR | R744: 1.3 |
流量容量 千瓦 | R744: 4.6 |
液体容量状况 (ARI 710-2009)[IMP] |
压差=1PSI tliq= 86°F tvap=5°F |
液体容量状况 (ARI 710-2009)[SI] |
压差=0.07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
温度范围 [°C] [最高] | 100 °C |
温度范围 [°F] [最大] | 212 °F |
温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
滤芯尺寸 | 08 cu.in. |
类型名称 | DMT 082s |
规格,关键 | DMT 082S |
进口 1 接口尺寸 [英寸] | 1/4 in |
进口接口类型 | 焊接,ODF |
连接件材质 | 寸铜钢 |
阀体材料 | 低温铸钢 |