钎焊板式换热器, 板片数量: 30, BPHE B3-014B
021B0447
钎焊材料: 铜钎焊, 最高工作压力 [bar]: 10.0, Q1 接口尺寸范围: 18 mm, Q2 接口尺寸范围: 18 mm, Q3 接口尺寸范围: 18 mm, Q4 接口尺寸范围: 18 mm
钎焊材料: 铜钎焊, 最高工作压力 [bar]: 10.0, Q1 接口尺寸范围: 18 mm, Q2 接口尺寸范围: 18 mm, Q3 接口尺寸范围: 18 mm, Q4 接口尺寸范围: 18 mm
毛重 | 2.35 Kg |
净重 | 2.2 Kg |
EAN | 5702428646154 |
毛重 | 2.35 Kg |
净重 | 2.2 Kg |
EAN | 5702428646154 |
Application | 通用 |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Plate material no. | AISI 316L |
Product Name Description | 钎焊板式换热器 |
Q1 接口尺寸范围 | 18 mm |
Q1 接口类型 | 焊接连接 |
Q2 接口尺寸范围 | 18 mm |
Q2 接口类型 | 焊接连接 |
Q3 接口尺寸范围 | 18 mm |
Q3 接口类型 | 焊接连接 |
Q4 接口尺寸范围 | 18 mm |
Q4 接口类型 | 焊接连接 |
REACH 候选清单物质 | No |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
产品系列 | Heat exchangers |
制冷剂(s) | R718 |
包装方式 | 工业包装 |
型号 | 014B |
型号 | BPHE B3-014B |
审批 |
EAC LLC CDC EURO-TYSK |
最大工作压力 [磅英寸] | 145 psi |
最高工作压力 [bar] | 10 bar |
板片图案 | H |
板片数量 | 30 |
板片材料 | AISI 316L |
每包数量 | 100 pc |
设计温度范围 [°C] [最大] | 200 °C |
设计温度范围 [°C] [最小] | -196 °C |
设计温度范围 [°F] [最大] | 320 °F |
设计温度范围 [°F] [最小] | -390 °F |
钎焊材料 | 铜钎焊 |
Application | 通用 |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Plate material no. | AISI 316L |
Product Name Description | 钎焊板式换热器 |
Q1 接口尺寸范围 | 18 mm |
Q1 接口类型 | 焊接连接 |
Q2 接口尺寸范围 | 18 mm |
Q2 接口类型 | 焊接连接 |
Q3 接口尺寸范围 | 18 mm |
Q3 接口类型 | 焊接连接 |
Q4 接口尺寸范围 | 18 mm |
Q4 接口类型 | 焊接连接 |
REACH 候选清单物质 | No |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
产品系列 | Heat exchangers |
制冷剂(s) | R718 |
包装方式 | 工业包装 |
型号 | 014B |
型号 | BPHE B3-014B |
审批 |
EAC LLC CDC EURO-TYSK |
最大工作压力 [磅英寸] | 145 psi |
最高工作压力 [bar] | 10 bar |
板片图案 | H |
板片数量 | 30 |
板片材料 | AISI 316L |
每包数量 | 100 pc |
设计温度范围 [°C] [最大] | 200 °C |
设计温度范围 [°C] [最小] | -196 °C |
设计温度范围 [°F] [最大] | 320 °F |
设计温度范围 [°F] [最小] | -390 °F |
钎焊材料 | 铜钎焊 |