钎焊板式换热器, 板片数量: 20, BPHE B3-012
021B0078
钎焊材料: 铜钎焊, 最高工作压力 [bar]: 30.0, Q1 接口尺寸范围: G1/2, Q2 接口尺寸范围: G1/2, Q3 接口尺寸范围: 1/4 in, Q4 接口尺寸范围: 1/4 in
钎焊材料: 铜钎焊, 最高工作压力 [bar]: 30.0, Q1 接口尺寸范围: G1/2, Q2 接口尺寸范围: G1/2, Q3 接口尺寸范围: 1/4 in, Q4 接口尺寸范围: 1/4 in
毛重 | 1.312 Kg |
净重 | 1.312 Kg |
Volume | 4.613 Liter |
EAN | 5702424284749 |
毛重 | 1.312 Kg |
净重 | 1.312 Kg |
Volume | 4.613 Liter |
EAN | 5702424284749 |
Application | 通用 |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Plate material no. | AISI 304 |
Product Name Description | 钎焊板式换热器 |
Q1 接口尺寸范围 | G1/2 |
Q1 接口类型 | G 外部螺纹连接 |
Q2 接口尺寸范围 | G1/2 |
Q2 接口类型 | G 外部螺纹连接 |
Q3 接口尺寸范围 | 1/4 in |
Q3 接口类型 | 焊接连接 |
Q4 接口尺寸范围 | 1/4 in |
Q4 接口类型 | 焊接连接 |
REACH 候选清单物质 | No |
UK RoHS compliance | Yes |
产品系列 | Heat exchangers |
制冷剂(s) |
R11 R113 R114 R12 R123 R1233zd(E) R1234yf R1234ze R124 R134a R152a R22 R227ea R245fa R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R408A R409A R412A R413A R417A R422D R444B R448A R449A R450A R452A R454C R455A R500 R502 R507A R513A R515B R600a R508B |
包装方式 | 单包装 |
型号 | 012 |
型号 | BPHE B3-012 |
审批 |
EAC UL AS CRN KRAIA RoHS UA |
最大工作压力 [磅英寸] | 435 psi |
最高工作压力 [bar] | 30 bar |
板片图案 | H |
板片数量 | 20 |
板片材料 | AISI 304 |
每包数量 | 1 pc |
设计温度范围 [°C] [最大] | 200 °C |
设计温度范围 [°C] [最小] | -196 °C |
设计温度范围 [°F] [最大] | 320 °F |
设计温度范围 [°F] [最小] | -390 °F |
钎焊材料 | 铜钎焊 |
Application | 通用 |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Plate material no. | AISI 304 |
Product Name Description | 钎焊板式换热器 |
Q1 接口尺寸范围 | G1/2 |
Q1 接口类型 | G 外部螺纹连接 |
Q2 接口尺寸范围 | G1/2 |
Q2 接口类型 | G 外部螺纹连接 |
Q3 接口尺寸范围 | 1/4 in |
Q3 接口类型 | 焊接连接 |
Q4 接口尺寸范围 | 1/4 in |
Q4 接口类型 | 焊接连接 |
REACH 候选清单物质 | No |
UK RoHS compliance | Yes |
产品系列 | Heat exchangers |
制冷剂(s) |
R11 R113 R114 R12 R123 R1233zd(E) R1234yf R1234ze R124 R134a R152a R22 R227ea R245fa R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R408A R409A R412A R413A R417A R422D R444B R448A R449A R450A R452A R454C R455A R500 R502 R507A R513A R515B R600a R508B |
包装方式 | 单包装 |
型号 | 012 |
型号 | BPHE B3-012 |
审批 |
EAC UL AS CRN KRAIA RoHS UA |
最大工作压力 [磅英寸] | 435 psi |
最高工作压力 [bar] | 30 bar |
板片图案 | H |
板片数量 | 20 |
板片材料 | AISI 304 |
每包数量 | 1 pc |
设计温度范围 [°C] [最大] | 200 °C |
设计温度范围 [°C] [最小] | -196 °C |
设计温度范围 [°F] [最大] | 320 °F |
设计温度范围 [°F] [最小] | -390 °F |
钎焊材料 | 铜钎焊 |