钎焊板式换热器, 板片数量: 10, BPHE B3-014
021B0640
钎焊材料: 铜钎焊, 最高工作压力 [bar]: 45.0, Q1 接口尺寸范围: 5/8 in, Q2 接口尺寸范围: 5/8 in, Q3 接口尺寸范围: 3/8 in, Q4 接口尺寸范围: 3/8 in
钎焊材料: 铜钎焊, 最高工作压力 [bar]: 45.0, Q1 接口尺寸范围: 5/8 in, Q2 接口尺寸范围: 5/8 in, Q3 接口尺寸范围: 3/8 in, Q4 接口尺寸范围: 3/8 in
毛重 | 1.43 kg |
净重 | 1.28 kg |
EAN | 5702428646062 |
毛重 | 1.43 kg |
净重 | 1.28 kg |
EAN | 5702428646062 |
Q1 接口尺寸范围 | 5/8 in |
Q1 接口类型 | 焊接连接 |
Q2 接口尺寸范围 | 5/8 in |
Q2 接口类型 | 焊接连接 |
Q3 接口尺寸范围 | 3/8 in |
Q3 接口类型 | 焊接连接 |
Q4 接口尺寸范围 | 3/8 in |
Q4 接口类型 | 焊接连接 |
产品名称 | 钎焊板式换热器 |
产品系列 | 换热器 |
制冷剂(s) |
R11 R113 R114 R12 R123 R1233zd(E) R1234yf R1234ze R124 R134a R152a R22 R227ea R245fa R290 R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R408A R409A R410A R412A R413A R417A R422D R444B R448A R449A R450A R452A R452B R454B R454C R455A R500 R502 R507A R513A R515B R600a |
包装方式 | 单包装 |
型号 | 014 |
型号 | BPHE B3-014 |
审批 |
EAC UL AS CRN KRAIA RoHS UA |
应用 | 通用 |
最大工作压力 [磅英寸] | 653 psi |
最高工作压力 [bar] | 45 bar |
板片图案 | M |
板片数量 | 10 |
板片材料 | AISI 316L |
每包数量 | 1 pc |
类型名称 | B3-014 |
设备 | <NULL> |
设计温度范围 [°C] [最大] | 200 °C |
设计温度范围 [°C] [最小] | -196 °C |
设计温度范围 [°F] [最大] | 320 °F |
设计温度范围 [°F] [最小] | -390 °F |
钎焊材料 | 铜钎焊 |
Q1 接口尺寸范围 | 5/8 in |
Q1 接口类型 | 焊接连接 |
Q2 接口尺寸范围 | 5/8 in |
Q2 接口类型 | 焊接连接 |
Q3 接口尺寸范围 | 3/8 in |
Q3 接口类型 | 焊接连接 |
Q4 接口尺寸范围 | 3/8 in |
Q4 接口类型 | 焊接连接 |
产品名称 | 钎焊板式换热器 |
产品系列 | 换热器 |
制冷剂(s) |
R11 R113 R114 R12 R123 R1233zd(E) R1234yf R1234ze R124 R134a R152a R22 R227ea R245fa R290 R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R408A R409A R410A R412A R413A R417A R422D R444B R448A R449A R450A R452A R452B R454B R454C R455A R500 R502 R507A R513A R515B R600a |
包装方式 | 单包装 |
型号 | 014 |
型号 | BPHE B3-014 |
审批 |
EAC UL AS CRN KRAIA RoHS UA |
应用 | 通用 |
最大工作压力 [磅英寸] | 653 psi |
最高工作压力 [bar] | 45 bar |
板片图案 | M |
板片数量 | 10 |
板片材料 | AISI 316L |
每包数量 | 1 pc |
类型名称 | B3-014 |
设备 | <NULL> |
设计温度范围 [°C] [最大] | 200 °C |
设计温度范围 [°C] [最小] | -196 °C |
设计温度范围 [°F] [最大] | 320 °F |
设计温度范围 [°F] [最小] | -390 °F |
钎焊材料 | 铜钎焊 |