AME 658 SD-1, 供电电压 [V] AC: 24, 32.00 mm
082H5011
AME658SD -1, 24v, 50mm, UL认证执行机构,具有弹簧下降安全功能,适用于AB-QM DN 125-150的调节控制
AME658SD -1, 24v, 50mm, UL认证执行机构,具有弹簧下降安全功能,适用于AB-QM DN 125-150的调节控制
毛重 | 9.786 Kg |
净重 | 9.67 Kg |
Volume | 17.85 Liter |
EAN | 5710104094342 |
毛重 | 9.786 Kg |
净重 | 9.67 Kg |
Volume | 17.85 Liter |
EAN | 5710104094342 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME658SD -1, 24v, 50mm, UL认证执行机构,具有弹簧下降安全功能,适用于AB-QM DN 125-150的调节控制 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP 防护等级 | IP 54 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
与 AB-QM 规格兼容 |
5-6” DN 125-150 |
产品系列 | Gear actuators |
供电电压 [V] AC | 24 V |
供电电压[V] DC | 24 V |
包含电缆 | 否 |
型号 | AME 658 SD-1 |
控制信号类型 | 模拟量/三点 |
控制输入信号 Y[mA] | 0(4) - 20 mA |
控制输入信号 Y[v] | 0(2) - 10 V |
行程 [mm] | 32 mm |
认证标准 | UL 60730 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME658SD -1, 24v, 50mm, UL认证执行机构,具有弹簧下降安全功能,适用于AB-QM DN 125-150的调节控制 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP 防护等级 | IP 54 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
与 AB-QM 规格兼容 |
5-6” DN 125-150 |
产品系列 | Gear actuators |
供电电压 [V] AC | 24 V |
供电电压[V] DC | 24 V |
包含电缆 | 否 |
型号 | AME 658 SD-1 |
控制信号类型 | 模拟量/三点 |
控制输入信号 Y[mA] | 0(4) - 20 mA |
控制输入信号 Y[v] | 0(2) - 10 V |
行程 [mm] | 32 mm |
认证标准 | UL 60730 |