AME 13 SU-1, 供电电压 [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.50 mm
082H5006
AME 13SU -1, 24v, 5mm, UL认证执行机构,具有弹簧安全功能,用于调节控制,适用于AB-QM DN 10-32
AME 13SU -1, 24v, 5mm, UL认证执行机构,具有弹簧安全功能,用于调节控制,适用于AB-QM DN 10-32
毛重 | 0.99 Kg |
净重 | 0.835 Kg |
Volume | 1.755 Liter |
EAN | 5710104094298 |
毛重 | 0.99 Kg |
净重 | 0.835 Kg |
Volume | 1.755 Liter |
EAN | 5710104094298 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 13SU -1, 24v, 5mm, UL认证执行机构,具有弹簧安全功能,用于调节控制,适用于AB-QM DN 10-32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP 防护等级 | IP 54 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗产品名称 | AME 13 |
SCIP 卷宗编号 | c590a8c0-b0bc-411b-b1a0-d05b04efee26 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
与 AB-QM 规格兼容 | ½-1¼” |
产品系列 | Gear actuators |
供电电压 [V] AC | 24 V |
功耗 [W] [额定] | 9 W |
包含电缆 | 否 |
型号 | AME 13 SU-1 |
外壳防护等级 | IP54 |
应用 | 供热制冷 |
弹簧向上 | 是 |
弹簧向下(复位) | 否 |
控制信号类型 | 模拟量/三点 |
控制特性 |
LIN LOG |
控制输入信号 Y[mA] | 0(4) - 20 mA |
控制输入信号 Y[v] | 0(2) - 10 V |
操作扭矩 [Nm] | 300 N-m |
断电复位功能 | 弹簧向上 |
环境温度 [°C] [最低] | 0 °C |
环境温度 [°C] [最高] | 55 °C |
电磁防护等级 | II |
芯轴速度 [s/mm] | 12 s/mm |
行程 [mm] | 5.5 mm |
认证标准 | UL 60730 |
频率 [Hz] | 50/60 Hz |
驱动力 [N] | 300 N |
驱动器型号 | 电气的 |
驱动器速度 [s/mm] | 12 s/mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 13SU -1, 24v, 5mm, UL认证执行机构,具有弹簧安全功能,用于调节控制,适用于AB-QM DN 10-32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP 防护等级 | IP 54 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗产品名称 | AME 13 |
SCIP 卷宗编号 | c590a8c0-b0bc-411b-b1a0-d05b04efee26 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
与 AB-QM 规格兼容 | ½-1¼” |
产品系列 | Gear actuators |
供电电压 [V] AC | 24 V |
功耗 [W] [额定] | 9 W |
包含电缆 | 否 |
型号 | AME 13 SU-1 |
外壳防护等级 | IP54 |
应用 | 供热制冷 |
弹簧向上 | 是 |
弹簧向下(复位) | 否 |
控制信号类型 | 模拟量/三点 |
控制特性 |
LIN LOG |
控制输入信号 Y[mA] | 0(4) - 20 mA |
控制输入信号 Y[v] | 0(2) - 10 V |
操作扭矩 [Nm] | 300 N-m |
断电复位功能 | 弹簧向上 |
环境温度 [°C] [最低] | 0 °C |
环境温度 [°C] [最高] | 55 °C |
电磁防护等级 | II |
芯轴速度 [s/mm] | 12 s/mm |
行程 [mm] | 5.5 mm |
认证标准 | UL 60730 |
频率 [Hz] | 50/60 Hz |
驱动力 [N] | 300 N |
驱动器型号 | 电气的 |
驱动器速度 [s/mm] | 12 s/mm |