AME 113, 供电电压 [V] AC: 24, 供电电压[V] DC: 24, 15 s/mm, 8.50 mm
082H5007M
AME 113 NL SD, 24 V, 8.5 mm, actuator with safety function, close, for modulating control for AB-QM DN 10-32
AME 113 NL SD, 24 V, 8.5 mm, actuator with safety function, close, for modulating control for AB-QM DN 10-32
毛重 | 0.217 Kg |
净重 | 0.184 Kg |
Volume | 0.58 Liter |
EAN | 5710104523637 |
毛重 | 0.217 Kg |
净重 | 0.184 Kg |
Volume | 0.58 Liter |
EAN | 5710104523637 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 113 NL SD, 24 V, 8.5 mm, actuator with safety function, close, for modulating control for AB-QM DN 10-32 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP 防护等级 | IP 54 |
REACH 候选清单物质 | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
与 AB-QM 规格兼容 |
AB-QM 4.0 DN 15-32 |
产品系列 | Gear actuators |
供电电压 [V] AC | 24 V |
供电电压[V] DC | 24 V |
包含电缆 | 是 |
型号 | AME 113 |
控制信号类型 | 模拟量 |
控制特性 | LOG |
控制输入信号 Y[v] | 0 - 10 V |
断电复位功能 | 是 |
芯轴速度 [s/mm] | 15 s/mm |
行程 [mm] | 8.5 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 113 NL SD, 24 V, 8.5 mm, actuator with safety function, close, for modulating control for AB-QM DN 10-32 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP 防护等级 | IP 54 |
REACH 候选清单物质 | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
与 AB-QM 规格兼容 |
AB-QM 4.0 DN 15-32 |
产品系列 | Gear actuators |
供电电压 [V] AC | 24 V |
供电电压[V] DC | 24 V |
包含电缆 | 是 |
型号 | AME 113 |
控制信号类型 | 模拟量 |
控制特性 | LOG |
控制输入信号 Y[v] | 0 - 10 V |
断电复位功能 | 是 |
芯轴速度 [s/mm] | 15 s/mm |
行程 [mm] | 8.5 mm |