Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
要保持帐户的安全性,必须启动登出程序。您的会话将在该时间过期:
由于在过去 120 分钟内一直未活动,您已经被登出。
您在{0}商城。
展示14产品(s)
RA 2000 传感器, RA 2940, 气体, 传感器类型: 内置式传感器, 5 °C - 26 °C, RA
防冻保护, 限制和锁定温度设定点, 主动关断功能
RAS-C 传感器, RAS-C 5023, 液态, 传感器类型: 内置式传感器, 8 °C - 28 °C, RA
黑色插座, 温度限制功能。
RAS-C 传感器, RAS-C 5040, 液态, 传感器类型: 内置式传感器, 8 °C - 28 °C, RA
黑色插座, 主动关断功能.
RA 远程设置, RA 5062, 液态, 传感器类型: 远程设定恒温控制器, 8 °C - 28 °C, RA
远程设定恒温控制器具备防冻保护功能、限制与锁定温度设定点功能
RA 远程设置, RA 5065, 液态, 传感器类型: 远程设定恒温控制器, 8 °C - 28 °C, RA
RAS-C 传感器, RAS-C MAX, 液态, 传感器类型: 内置式传感器, 8 °C - 20 °C, RA
白色插槽,最大限制温度范围,锁定
RAS-C2 传感器, RAS-C2 6040, 液态, 传感器类型: 内置式传感器, 8 °C - 28 °C, RA
灰色插座, 主动关断功能.
living design (RAX), 液态, 传感器类型: 内置式传感器, 8 °C - 28 °C, RA
当设计散热器为主要热源时使用
RTW 传感器, RTW 4620, 液态, 传感器类型: 内置式传感器, 8 °C - 20 °C, RA
RTW-R, IF MAX
RTW 传感器, RTW 4640, 液态, 传感器类型: 内置式传感器, 8 °C - 28 °C, RA
连接螺母安装
查看: