RAS-C2 传感器, RAS-C2 6040, 液态, 传感器类型: 内置式传感器, 8 °C - 28 °C, RA

013G6040

灰色插座, 主动关断功能.

产品详情

毛重 0.15 Kilogram
净重 0.133 Kilogram
容积 0.358 Liter
EAN 5702420051000

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description 灰色插座, 主动关断功能.
产品系列 Radiator Sensors
传感器介质 液态
传感器版本 RAS-C2 6040
传感器的连接类型 RA nut
传感器类型 内置式传感器
传感器设置温度 [°C] [最低] 8 °C
传感器设置温度 [°C] [最高] 28 °C
传感器设计 RAS-C2
关断功能
型号 RAS-C2 Sensors
毛细管长度 [m] [最高] 0 m
温度限制
组合目录 传感器
阀门的连接类型 RA
防冻保护
颜色 白色 RAL 9016

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality