RA 2000 传感器, RA 2940, 气体, 传感器类型: 内置式传感器, 5 °C - 26 °C, RA

013G2940

防冻保护, 限制和锁定温度设定点, 主动关断功能

产品详情

毛重 0.166 Kilogram
净重 0.164 Kilogram
容积 0.286 Liter
EAN 5702420048185

 

Contain batteries No
Description 防冻保护, 限制和锁定温度设定点, 主动关断功能
REACH 候选清单物质 No
UNSPSC 代码 40101801
产品系列 Radiator Sensors
传感器介质 气体
传感器版本 RA 2940
传感器的连接类型 RA 锁定
传感器类型 内置式传感器
传感器设置温度 [°C] [最低] 5 °C
传感器设置温度 [°C] [最高] 26 °C
传感器设计 RA 2000
关断功能
型号 RA 2000 Sensors
毛细管长度 [m] [最高] 0 m
温度限制
组合目录 传感器
阀门的连接类型 RA
防冻保护
颜色 白色 RAL 9016

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality