丹佛斯 Redia® 传感器, 液态, 传感器类型: 内置式传感器, 8 °C - 28 °C, RA

015G3898

适用于采用 M3x1.5 接头的阀门的丹佛斯 Regus™ 恒温传感器。

产品详情

毛重 0.164 Kilogram
净重 0.15 Kilogram
容积 0.358 Liter
EAN 5702424625801

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description 适用于采用 M3x1.5 接头的阀门的丹佛斯 Regus™ 恒温传感器。
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Radiator Sensors
传感器介质 液态
传感器版本 Standard
传感器的连接类型 RA 锁定
传感器类型 内置式传感器
传感器设置温度 [°C] [最低] 8 °C
传感器设置温度 [°C] [最高] 28 °C
传感器设计 Danfoss Redia®
关断功能
型号 Danfoss Redia® Sensors
毛细管长度 [m] [最高] 0 m
温度限制
组合目录 传感器
阀门的连接类型 RA
防冻保护
颜色 白色 RAL 9016

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality