Insertion temperature transmitters

展示20产品(s)

084Z4020

MBT 5560, 50 mm, G,1/4

温度范围 [°C]: -50 - 200, 电气连接尺寸: Pg 9, 保护管材料: AISI 316 Ti

084Z4021

MBT 5560, 100 mm, G,1/4

温度范围 [°C]: -50 - 200, 电气连接尺寸: Pg 9, 保护管材料: AISI 316 Ti

084Z4022

MBT 5560, 150 mm, G,1/4

温度范围 [°C]: -50 - 200, 电气连接尺寸: Pg 9, 保护管材料: AISI 316 Ti

084Z4023

MBT 5560, 200 mm, G,1/4

温度范围 [°C]: -50 - 200, 电气连接尺寸: Pg 9, 保护管材料: AISI 316 Ti

084Z4024

MBT 5560, 250 mm, G,1/4

温度范围 [°C]: -50 - 200, 电气连接尺寸: Pg 9, 保护管材料: AISI 316 Ti

084Z4025

MBT 5560, 50 mm, G,1/4

温度范围 [°C]: -50 - 200, 电气连接尺寸: Pg 9, 保护管材料: AISI 316 Ti

084Z4026

MBT 5560, 100 mm, G,1/4

温度范围 [°C]: -50 - 200, 电气连接尺寸: Pg 9, 保护管材料: AISI 316 Ti

084Z4029

MBT 5560, 250 mm, G,1/4

温度范围 [°C]: -50 - 200, 电气连接尺寸: Pg 9, 保护管材料: AISI 316 Ti

084Z4051

MBT 5560, 50 mm, G,1/4

温度范围 [°C]: -50 - 200, 电气连接尺寸: Pg 9, 保护管材料: AISI 316 Ti

084Z4056

MBT 5560, 50 mm, G,1/4

温度范围 [°C]: -50 - 200, 电气连接尺寸: Pg 9, 保护管材料: AISI 316 Ti

查看: