MBT 5560, 50 mm, G,1/4

084Z4025

温度范围 [°C]: -50 - 200, 电气连接尺寸: Pg 9, 保护管材料: AISI 316 Ti

产品详情

毛重 0.166 Kilogram
净重 0.118 Kilogram
容积 0.501 Liter
EAN 5702423211562

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 No
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
产品名称 Temperature transmitter
产品系列 Sensors
传感器元件类型 Pt
传感器元件误差 < ± 1% FS
传感器元件阻抗 [Ohm] 1000
传感器插入件 固定
传感器设定范围 [°C] [最大] 200 °C
传感器设定范围 [°C] [最小] 0 °C
传感器设定范围 [°F] [最大] 392 °F
传感器设定范围 [°F] [最小] 32 °F
保护管材料 AISI 316 Ti
保护管直径 [毫米] 8 mm
保护管直径 [英寸] 0.315 in
包装方式 多包装
变送器类型 一体式
型号 MBT 5560
工艺接口外螺纹/内螺纹 外螺纹
工艺接口标准 ISO 228-1-A
工艺接口类型 G
扩展长度 [毫米] 33 mm
扩展长度 [英寸] 1.3 in
插入类型 固定
插入长度 [毫米] 50 mm
插入长度 [毫米] 1.97 in
最大环境温度. 85 °C
最大环境温度. 185 °F
机箱防护等级 IP IP65
每包数量 13 pc
温度范围 [°C] [最低] -50 °C
温度范围 [°C] [最高] 200 °C
温度范围 [°F] [最大] 392 °F
温度范围 [°F] [最小] -58 °F
电气连接 Angular connector
电气连接尺寸 Pg 9
电气连接形式 公头/母头 外螺纹和内螺纹
电气连接标准 EN 175301-803-A
类型名称 MBT 5560-0001-0050-10-120
输出信号 [毫安] [最大] 20 mA
输出信号 [毫安] [最小] 4 mA
连接件尺寸 1/4
连接件材料 不锈钢
连接件材质 AISI 316 Ti
连接标准 ISO 228
连接类型 G

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality