Cable temperature sensors

展示50产品(s)

084N1161

温度传感器, EKS 111, 1.50 m, PTC, 1000 Ohm

测量范围 [°C]: -55 - 150, 电气连接: 带针脚电缆, 电缆类型: PVC

084N1163

温度传感器, EKS 111, 3.50 m, PTC, 1000 Ohm

测量范围 [°C]: -55 - 150, 电气连接: 带针脚电缆, 电缆类型: PVC

查看: