温度传感器, AKS 12, 5.5 m, Pt, 1000 Ohm

084N0046

测量范围 [°C]: -40 - 100, 电气连接: 电缆, 电缆类型: PVC

Produktdetails

Bruttogewicht 0.174 Kilogram
Gewicht netto 0.171 Kilogram
Volume 0.371 Liter
EAN 5702428045339

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschlussgröße 2 Leiter
Elektrischer Anschluss Kabel
EU RoHS compliance Yes
Fühlereinsatz Fest
Fühlerelement [Stck.] 1 pc
Identisches Produkt 084N0038
In scope of WEEE Yes
Kabel [Stck.] 2 pc
Kabellänge [in] 216.54 in
Kabellänge [m] 5.5 m
Kabeltemperaturbereich [°C] [max.] 100 °C
Kabeltemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Kabeltyp PVC
Max. Umgebungstemperatur [°C] 100 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 212 °F
Menge je Verpackungseinheit 30 pc
Messbereich [°C] [max.] 100 °C
Messbereich [°C] [min.] -40 °C
Messbereich [°F] [max.] 212 °F
Messbereich [°F] [min.] -40 °F
Produktgruppe Sensors
Produktname Temperaturfühler
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzart IP67
Schutzrohrdurchmesser [in] 0.23 in
Schutzrohrdurchmesser [mm] 5.8 mm
Schutzrrohrlänge [in] 1.58 in
Schutzschlauchlänge [mm] 40 mm
Schutzschlauchmaterial Stainless steel
Standardmäßiges Fühlerelement EN 60751
Toleranz Fühlerelement Wärmeklasse B
Typ AKS 12
Typ Fühlerelement Pt
Verpackungseinheit Multi-Pack
Widerstand Fühlerelement [Ohm] 1000

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality