Temperature sensor, MBT 156, 100 mm, MBT 156-B01-100-0-0000

084Z4330

Temperature range [°C]: -50 - 600, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Electrical connection: Terminal block, Electrical connection size: 3 terminals, Used for product: MBT 5116

产品详情

毛重 0.108 Kg
净重 0.105 Kg
Volume 0.51 Liter
EAN 5702423167920

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Temperature sensor
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Sensors
传感器元件[件] 1 pc
传感器元件标准 EN 60751
传感器元件类型 Pt
传感器元件误差 B 类
传感器元件阻抗 [Ohm] 100
保护管直径 [毫米] 8 mm
保护管直径 [英寸] 0.31 in
包装方式 多包装
型号 MBT 156
扩展长度 [毫米] 50 mm
扩展长度 [英寸] 1.97 in
接线端子数量[件] 3 pc
插入类型 固定
插入长度 [毫米] 100 mm
插入长度 [毫米] 3.94 in
机箱防护等级 IP IP00
每包数量 20 pc
温度范围 [°C] [最低] -50 °C
温度范围 [°C] [最高] 600 °C
温度范围 [°F] [最大] 1112 °F
温度范围 [°F] [最小] -58 °F
用于产品 MBT 5116
电气连接 接线装置
电气连接尺寸 3 个接线端
类型名称 MBT 156-B01-100-0-0000
线缆[件] 2 pc
输出信号 Ohm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality