Sensor pocket, MBT 120
084Z6050
Protection tube diameter [mm]: 8.0, Insertion length [mm]: 50, Process connection type: G, 1/2, Temperature range [°C]: -50 - 200, Protection tube material: AISI 316 Ti, Used for product: MBT 153
Protection tube diameter [mm]: 8.0, Insertion length [mm]: 50, Process connection type: G, 1/2, Temperature range [°C]: -50 - 200, Protection tube material: AISI 316 Ti, Used for product: MBT 153
毛重 | 0.093 Kg |
净重 | 0.089 Kg |
Volume | 0.28 Liter |
EAN | 5702423133536 |
毛重 | 0.093 Kg |
净重 | 0.089 Kg |
Volume | 0.28 Liter |
EAN | 5702423133536 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Sensor pocket |
REACH 候选清单物质 | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Accessories, sensors |
保护管材料 | AISI 316 Ti |
保护管直径 [毫米] | 8 mm |
保护管直径 [英寸] | 0.24 in |
包装方式 | 多包装 |
型号 | MBT 120 |
工艺接口外螺纹/内螺纹 | 外螺纹 |
工艺接口标准 | ISO 228-1-A |
工艺接口类型 | G |
插入类型 | 固定 |
插入长度 [毫米] | 50 mm |
插入长度 [毫米] | 1.97 in |
每包数量 | 20 pc |
温度范围 [°C] [最低] | -50 °C |
温度范围 [°C] [最高] | 200 °C |
温度范围 [°F] [最大] | 392 °F |
温度范围 [°F] [最小] | -58 °F |
用于产品 | MBT 153 |
类型名称 | MBT 120-210-050-3 |
连接件尺寸 | 1/2 |
连接件材料 | AISI 316 Ti |
连接件材质 | AISI 316 Ti |
连接标准 | ISO 228 |
连接类型 | G |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Sensor pocket |
REACH 候选清单物质 | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Accessories, sensors |
保护管材料 | AISI 316 Ti |
保护管直径 [毫米] | 8 mm |
保护管直径 [英寸] | 0.24 in |
包装方式 | 多包装 |
型号 | MBT 120 |
工艺接口外螺纹/内螺纹 | 外螺纹 |
工艺接口标准 | ISO 228-1-A |
工艺接口类型 | G |
插入类型 | 固定 |
插入长度 [毫米] | 50 mm |
插入长度 [毫米] | 1.97 in |
每包数量 | 20 pc |
温度范围 [°C] [最低] | -50 °C |
温度范围 [°C] [最高] | 200 °C |
温度范围 [°F] [最大] | 392 °F |
温度范围 [°F] [最小] | -58 °F |
用于产品 | MBT 153 |
类型名称 | MBT 120-210-050-3 |
连接件尺寸 | 1/2 |
连接件材料 | AISI 316 Ti |
连接件材质 | AISI 316 Ti |
连接标准 | ISO 228 |
连接类型 | G |