Pressure Transmitters millibar pressure

展示14产品(s)

064G5214

压力变送器, MBS 9200

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 9200-B311-A1GB04-1

064G5215

压力变送器, MBS 9200

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 9200-B511-A1GB04-1

064G5222

压力变送器, MBS 9200

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/2, 规格,关键: MBS 9200-B311-A1GB08-2

064G5231

压力变送器, MBS 9200

电气连接: 电缆, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 9200-B311-A3GB04-1

064G5232

压力变送器, MBS 9200

电气连接: 电缆, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 9200-B711-A3GB04-1

064G5248

压力变送器, MBS 9200

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 9200-B111-A1GB04-1

064G5249

压力变送器, MBS 9200

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/2, 规格,关键: MBS 9200-B311-A0GB08-1

064G5251

压力变送器, MBS 9200

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/2, 规格,关键: MBS 9200-Q111-A1GB08-1

查看: