Pressure transmitters

展示78产品(s)

063G1068

压力变送器, MBS 1250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1250-3412-C1GB04

063G1104

压力变送器, MBS 1250, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1250-3611-C1GB04

063G1121

压力变送器, MBS 1250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1250-3415-C1GB04

063G1123

压力变送器, MBS 1250, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1250-3611-C1GB04

063G1125

压力变送器, MBS 1250, 0.00 bar - 600.00 bar, 0.00 psi - 8702.26 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1250-3811-C1GB04

063G1133

压力变送器, MBS 1250, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1250-2011-C1GB04

063G1156

压力变送器, MBS 1250, 0.00 bar - 300.00 bar, 0.00 psi - 4350.00 psi

电气连接: Deutsch, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1250-3516-C3GB04

063G1158

压力变送器, MBS 1250, 0.00 bar - 160.00 bar, 0.00 psi - 2320.00 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1250-3211-C1GB04

063G1159

压力变送器, MBS 1200, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.00 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1200-2611-C1GB04

063G1168

压力变送器, MBS 1250, 0.00 bar - 500.00 bar, 0.00 psi - 7250.00 psi

电气连接: Deutsch, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1250-3716-C3GB04

查看: