展示204产品(s)
NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101
NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP - 产品范围
380 - 500 Vac (465-800 Vdc) 168 AmpIP00
字母数字显示
适用于 IT 网络的 IEC61800-3
无制动
A Slot: A9,带 2,5mm2 接头的 OPTA1
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: 无扩展板
D Slot: 无扩展板
E Slot: E9,双端口以太网
Manual: English(英语)
液冷式机架 05
根据型号代码的其他选项
NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101
NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP - 产品范围
525 - 690 Vac (640-1100 Vdc) 502 AmpIP00
字母数字显示
适用于 IT 网络的 IEC61800-3
无制动
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: 无扩展板
D Slot: 无扩展板
E Slot: CI,Modbus/TCP
Manual: English(英语)
液冷式机架 62
根据型号代码的其他选项
NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101
NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP - 产品范围
525 - 690 Vac (640-1100 Vdc) 502 AmpIP00
字母数字显示
适用于 IT 网络的 IEC61800-3
无制动
A Slot: A8,带电隔离 2AI&1AO 的 OPTA1
B Slot: B1,6 个可编程 DI/DO
C Slot: 无扩展板
D Slot: D6,CAN 总线去电偶
E Slot: CI,Modbus/TCP
Manual: English(英语)
液冷式机架 62
根据型号代码的其他选项
NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101+GSNT+SPXE
NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101+GSNT+SPXE
Vacon NXP - 产品范围
525 - 690 Vac (640-1100 Vdc) 502 AmpIP00
字母数字显示
适用于 IT 网络的 IEC61800-3
无制动
A Slot: A8,带电隔离 2AI&1AO 的 OPTA1
B Slot: B1,6 个可编程 DI/DO
C Slot: 无扩展板
D Slot: D6,CAN 总线去电偶
E Slot: CI,Modbus/TCP
Manual: English(英语)
液冷式机架 62
根据型号代码的其他选项
NXP03005-A0T0IWG-A1A2B4B5E6+DCD3+ADFIF101
NXP03005-A0T0IWG-A1A2B4B5E6+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP - 产品范围
380 - 500 Vac (465-800 Vdc) 300 AmpIP00
字母数字显示
适用于 IT 网络的 IEC61800-3
无制动
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: B4, AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
D Slot: B5, 3RO(NO)
E Slot: E6, CANopen
Manual: English(英语)
液冷式机架 61
根据型号代码的其他选项
NXP10305-A0T0IWG-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101+GNKC
NXP10305-A0T0IWG-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101+GNKC
Vacon NXP - 产品范围
380 - 500 Vac (465-800 Vdc) 1030 AmpIP00
字母数字显示
适用于 IT 网络的 IEC61800-3
无制动
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: 无扩展板
D Slot: 无扩展板
E Slot: E6, CANopen
Manual: English(英语)
液冷式机架 63
根据型号代码的其他选项
NXP10306-A0T0IWG-A1A2000000+DCD3+ADFIF101
NXP10306-A0T0IWG-A1A2000000+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP - 产品范围
525 - 690 Vac (640-1100 Vdc) 1030 AmpIP00
字母数字显示
适用于 IT 网络的 IEC61800-3
无制动
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: 无扩展板
D Slot: 无扩展板
E Slot: 无扩展板
Manual: English(英语)
液冷式机架 64
根据型号代码的其他选项
NXP15006-A0T0IWG-ANA2BHD2E6+DCD3+ADFIF101+GADN
NXP15006-A0T0IWG-ANA2BHD2E6+DCD3+ADFIF101+GADN
Vacon NXP - 产品范围
525 - 690 Vac (640-1100 Vdc) 1500 AmpIP00
字母数字显示
适用于 IT 网络的 IEC61800-3
无制动
A Slot: AN,6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: BH,3 个温度测量通道
D Slot: D2,SysBus(1 根光纤)+ 隔离 CAN
E Slot: E6, CANopen
Manual: English(英语)
液冷式机架 64
根据型号代码的其他选项
NXP05906-A0T0IWG-A1A2B5D2EA+FL23+DCD3+ADFIF101+DLDE
NXP05906-A0T0IWG-A1A2B5D2EA+FL23+DCD3+ADFIF101+DLDE
Vacon NXP - 产品范围
525 - 690 Vac (640-1100 Vdc) 590 AmpIP00
字母数字显示
适用于 IT 网络的 IEC61800-3
无制动
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: B5, 3RO(NO)
D Slot: D2,SysBus(1 根光纤)+ 隔离 CAN
E Slot: EA,高级双端口以太网
Manual: 德语
液冷式机架 63
根据型号代码的其他选项
NXP13006-A0T0IWG-ANA200B5E9+DCD3+ADFIF101
NXP13006-A0T0IWG-ANA200B5E9+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP - 产品范围
525 - 690 Vac (640-1100 Vdc) 1300 AmpIP00
字母数字显示
适用于 IT 网络的 IEC61800-3
无制动
A Slot: AN,6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: 无扩展板
D Slot: B5, 3RO(NO)
E Slot: E9,双端口以太网
Manual: English(英语)
液冷式机架 64
根据型号代码的其他选项