NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101

132H1391

NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP - 产品范围
525 - 690 Vac (640-1100 Vdc) 502 AmpIP00
字母数字显示
适用于 IT 网络的 IEC61800-3
无制动
A Slot: A8,带电隔离 2AI&1AO 的 OPTA1
B Slot: B1,6 个可编程 DI/DO
C Slot: 无扩展板
D Slot: D6,CAN 总线去电偶
E Slot: CI,Modbus/TCP
Manual: English(英语)
液冷式机架 62

根据型号代码的其他选项

型号代码: NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101
重新配置

产品详情

毛重 56 Kilogram
净重 55 Kilogram
EAN 5714853300549

 

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
Product Group NXP NXP - 产品范围
定制变频器 +BM26 Vacon 深灰 NXP
机械改性 W 液体冷却
电源电压 6- 525 - 690 Vac (640-1100 Vdc)
电流 0502 502 Amp
控制键盘 A 字母数字显示
机箱 0 IP00
EMC 辐射等级 T 适用于 IT 网络的 IEC61800-3
制动斩波器 0 无制动
电化学改性 I INU,无充电电路
卡改性 G- FiberConnection+ 涂漆 PCB
运输包装 +GSCB 作为运输包装的纸箱
保修 +WT01 保修期 12/18 个月
Gland Plate Option +QGNO (+QGNO) 无线管板
选件插槽 A A8 A8,带电隔离 2AI&1AO 的 OPTA1
选件插槽 B B1 B1,6 个可编程 DI/DO
选件插槽 C 00 无扩展板
选件插槽 D D6 D6,CAN 总线去电偶
选件插槽 E CI CI,Modbus/TCP
固件语言包 +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
文档等级 +DPAP 纸质手册
文档语言 首选项 +DLUK English(英语)
系统固件 +FNP02 系统软件 NXP
软件许可 +DCD3 DC/DC 变流器;Uout,最大 >75%
应用 +ADFIF101 应用软件 ADFIF101 NXP,NXI
参数集 NONE
电机参数默认值 +LS50 默认电机频率 50HZ
标记选件 +LPC1 无额外标签
特殊 BoM 结构 +SPC0 标准 BoM 配置
CE 认证 +GACE CE 认证
UL 认证 +GAUL UL 认证
RCM 认证 +GACT (+GACT) RCM 认证 N16307
海洋认证 NONE 无船舶认证
KC 认证 +GAKC 韩国认证
乌克兰认证 +GAUA 乌克兰认证
EAC 认证 +GAEA EAC 认证
地区 -R00 国际版 (-R00)
机架尺寸 CH62 液冷式机架 62
额定功率 450 450 kW/600 HP
子系列标识 NONE 正常客户订购
客户特定功率型号 NONE 变频器额定功率
类型代码第 1 部分 7DP-050260
类型代码第 2 部分 -000019910
销售文本 CH6205026-0T CH6205026-0T
型号代码 01 NXP05026-A0T0IWG-
型号代码 02 A8B100D6CI
型号代码 03 +DCD3
型号代码 04 +ADFIF101
Calculated Net Weight [kg] 55
Calculated Gross Weight [kg] 56
电机功率低过载 [kW] 450 450
电机功率高过载 [kW] - -
尺寸 HxWxD [mm] 246X658X374 246X658X374
持续电流 (HO) [A] 335 335
产品目录 NO_VIEW 无视图
前缀 VXSNXLM 7 7
平台 VXSNXLM D D
库存代码第 1 部分 7DW-050260-118NDF
股票代码 7DP-050260 7DP-050260
检查是否完整 OK OK
Calculated Net Weight 55
Help Counter 1
订单行所示工厂 A401 A401
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality