LCP 安装套件,带数字 LCP101,3m

130B1114

该套件包括数字化 LCP、紧固件、3 米长电缆和衬垫。

产品详情

毛重 0.5 kg
净重 0.5 kg
容积 0 l
EAN 5710107612178

ACCESSORIES for FC-321

VLT 系列 321

ACCESSORIES FC 100 SERIES

Enclosure (E20) IP20 / Chassis
(E21) IP21 / Type 1
(P21) IP21 / Type 1 Backplate
(P20) IP20 / Chassis Backplate
LCP (X) No Loc. Cont. Panel

ACCESSORIES FC 103 SERIES

Enclosure (E20) IP20 / Chassis
(E21) IP21 / Type 1
(P21) IP21 / Type 1 Backplate
(P20) IP20 / Chassis Backplate
显示操作面板 (X) 无控制面板

Options

Options Enclosure related options

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality