OFXC1-M-AF-05-590A-A1-E00-F4-000118070

137L0625

共模滤波器 for 系统模块
OFXC1-M-AF-05-590A-A1-E00-F4
风冷,强制
380-500 V AC, 590 A
辅助总线热保护
IP00/开放型
共模芯线类型 10 环路 3
根据型号代码的其他选项

型号代码: OFXC1-M-AF-05-590A-A1-E00-F4

产品详情

毛重 5.8 kg
净重 5.3 kg
容积 0 l
EAN 5715253476445

Common mode filter OFXC1

Product view (switch) GLBL Global (Standard)
产品系列 OFXC1 共模滤波器
产品目标 -M 系统模块
冷却方式 -AF 风冷,强制
电压等级 -05 380-500 V AC
额定电流 -590A 590 A
热保护 -A1 辅助总线热保护
机箱类别 -E00 IP00/开放型
EMC 类别 -F4 符合 C4
运输包装 +TACB 纸板箱包装
产品专用海事认证 +VBXX
机架规格 CM1003 共模芯线类型 10 环路 3
销售代码第 1 部分 OFXC1-M-AF-05-590A-A1-E00-F4
Prodview Catalog NO_VIEW NO VIEW
类型代码第 1 部分 OFXC1-M-AF-05-590A-A1-E00-F4
类型代码第 2 部分 -000118070
型号代码 01 OFXC1-M-AF-05-590A-A1-E00-F4
计算毛重 [kg] 5.8
计算净重 [kg] 5.3
ECCN US EAR99
供应商 ERR01 无法确定供应商
输入电压 3x0-500VAC
开关频率 3 KHZ
最大频率 70HZ
机箱防护等级 IP00/OPEN TYPE
储存温度 -40...+70C
UL 图片 - DrivesSymbol Q
CE 认证图片 - DrivesSymb 6
WEEE 图片 - DrivesSymbol f
认证图片 7- DrivesSymbol u
认证文本 1 Danfoss Ltd.
认证文本 2 22 Wycombe End,
认证文本 3 HP9 1NB, GB
主设备宽度 229,9MM
主设备深度 141,1MM
主设备高度 141,5MM
包装宽度 320MM
包装深度 320MM
包装高度 320MM
CE 公司名称 Danfoss A/S
CE 公司地址 2 DK-6430 Nordborg
公司徽标图片 - DrivesSym J
产品系列 - DrivesSymbol HF-Common mode filter

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality