Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
要保持帐户的安全性,必须启动登出程序。您的会话将在该时间过期:
由于在过去 120 分钟内一直未活动,您已经被登出。
您在{0}商城。
展示44产品(s)
调节组合阀,FHV-WR, FHV-R, 3/4, 0.9 m³/h, 6 bar
FHV-FJVR 地暖阀
调节组合阀,FHV-WR, FHV-A, 3/4, 0.8 m³/h, 6 bar
FHV-A 地暖温度限制阀(通过室温限制),配合 RA 2000 温包
地暖控制器, 地暖接线盒, 230 V, 输出电压 [伏] 交流: 24, 通道数量: 10
WCB 10 24V Danfoss 044WCB-02C-24, 24V 有线
地暖控制器, Danfoss Icon, 露点探头, 24 V, 输出电压 [伏] 交流: 230
CF-DS 露点传感器, 24V 有线
房间温控器, Basic Plus, 地面
FH-CWF 3 米地面传感器, 230V 有线
房间温控器, Basic Plus 2, 房间温控器, 230 V, 明装
BasicPlus2 WT-T温控器 拨盘型, 230V 有线
房间温控器, Basic Plus 2, 房间温控器, 230 V, 嵌入
BasicPlus2 WT-T温控器, 拨盘型,工业包装, 230V 有线
BasicPlus2 WT-D 温控器,显示型, 230V 有线
BasicPlus2 WT-D 温控器,液晶显示型,工业包装, 230V 有线
BasicPLus2 ,可编程型 WT-P 温控器, 230V 有线
查看: