房间温控器, Basic Plus 2, 房间温控器, 230 V, 嵌入

088U0622

BasicPlus2 WT-D 温控器,显示型, 230V 有线

产品详情

毛重 0.204 Kilogram
净重 0.13 Kilogram
容积 0.629 Liter
EAN 5702425102998

 

Description BasicPlus2 WT-D 温控器,显示型
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
HE 控制类型 房间温控器
Humidity sensor No
In scope of WEEE Yes
IP 防护等级 IP30
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 BasicPlus2
SCIP 卷宗编号 579e000d-612c-46e2-a61f-d48d45585856
UNSPSC 代码 41112209
产品描述 BasicPlus2
产品系列 Room Thermostats
使用 Display
地面传感器选件
型号 Basic Plus 2
安装 嵌入
接口 230V 有线
显示(是/否)
每周计划
电源电压 [V] 230 V
输出电压 [伏] 交流 230 V
适用于 230V actuators

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality