压力控制式水阀

展示22产品(s)

003F1232

压力控制式水阀, WVFX 32, 4.00 bar - 17.00 bar, 11.000 m³/h

连接类型: G, 连接尺寸 [in]: 1 1/4, Kv 值 [立方米/小时]: 11.000, 打开配置: 冷凝压力上升时打开, 控制压力范围 [巴]: 4.00 - 17.00, 接口类型[制冷剂]: SAE 喇叭口

003F1240

压力控制式水阀, WVFX 40, 4.00 bar - 17.00 bar, 11.000 m³/h

连接类型: G, 连接尺寸 [in]: 1 1/2, Kv 值 [立方米/小时]: 11.000, 打开配置: 冷凝压力上升时打开, 控制压力范围 [巴]: 4.00 - 17.00, 接口类型[制冷剂]: SAE 喇叭口

003N1100

压力控制式水阀, WVFX 10, 3.50 bar - 16.00 bar, 1.400 m³/h

连接类型: G, 连接尺寸 [in]: 3/8, Kv 值 [立方米/小时]: 1.400, 打开配置: 冷凝压力上升时打开, 控制压力范围 [巴]: 3.50 - 16.00, 接口类型[制冷剂]: SAE 喇叭口

003N1105

压力控制式水阀, WVFX 10, 4.00 bar - 23.00 bar, 1.400 m³/h

连接类型: G, 连接尺寸 [in]: 3/8, Kv 值 [立方米/小时]: 1.400, 打开配置: 冷凝压力上升时打开, 控制压力范围 [巴]: 4.00 - 23.00, 接口类型[制冷剂]: SAE 喇叭口

003N1410

压力控制式水阀, WVFX 10, 15.00 bar - 29.00 bar, 1.400 m³/h

连接类型: G, 连接尺寸 [in]: 3/8, Kv 值 [立方米/小时]: 1.400, 打开配置: 冷凝压力上升时打开, 控制压力范围 [巴]: 15.00 - 29.00, 接口类型[制冷剂]: SAE 喇叭口

003N2100

压力控制式水阀, WVFX 15, 3.50 bar - 16.00 bar, 1.900 m³/h

连接类型: G, 连接尺寸 [in]: 1/2, Kv 值 [立方米/小时]: 1.900, 打开配置: 冷凝压力上升时打开, 控制压力范围 [巴]: 3.50 - 16.00, 接口类型[制冷剂]: SAE 喇叭口

003N2101

压力控制式水阀, WVFX 15, 3.50 bar - 16.00 bar, 1.900 m³/h

连接类型: G, 连接尺寸 [in]: 1/2, Kv 值 [立方米/小时]: 1.900, 打开配置: 冷凝压力上升时打开, 控制压力范围 [巴]: 3.50 - 16.00, 接口类型[制冷剂]: SAE 喇叭口

003N2104

压力控制式水阀, WVFX 15, 4.00 bar - 23.00 bar, 1.900 m³/h

连接类型: G, 连接尺寸 [in]: 1/2, Kv 值 [立方米/小时]: 1.900, 打开配置: 冷凝压力上升时打开, 控制压力范围 [巴]: 4.00 - 23.00, 接口类型[制冷剂]: SAE 喇叭口

003N2105

压力控制式水阀, WVFX 15, 4.00 bar - 23.00 bar, 1.900 m³/h

连接类型: G, 连接尺寸 [in]: 1/2, Kv 值 [立方米/小时]: 1.900, 打开配置: 冷凝压力上升时打开, 控制压力范围 [巴]: 4.00 - 23.00, 接口类型[制冷剂]: SAE 喇叭口

003N2410

压力控制式水阀, WVFX 15, 15.00 bar - 29.00 bar, 1.900 m³/h

连接类型: G, 连接尺寸 [in]: 1/2, Kv 值 [立方米/小时]: 1.900, 打开配置: 冷凝压力上升时打开, 控制压力范围 [巴]: 15.00 - 29.00, 接口类型[制冷剂]: SAE 喇叭口

查看: