压力控制式水阀, WVFX 40, 4 bar - 17 bar, 11 m³/h

003F1240

连接类型: G, 连接尺寸 [in]: 1 1/2, Kv 值 [立方米/小时]: 11, 打开配置: 冷凝压力上升时打开, 控制压力范围 [巴]: 4 - 17, 接口类型[制冷剂]: SAE 喇叭口

产品详情

毛重 3.32 Kilogram
净重 3.202 Kilogram
容积 5.087 Liter
EAN 5702422038689

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 值 [立方米/小时] 11 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 WV Valves
SCIP 卷宗编号 fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
产品名称 压力控制式水阀
产品系列 Water regulating valves
产品配件 通用配件
水阀备件
介质 淡水
中性盐水
介质温度范围 [°C] [最低] -25 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 90 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 194 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -13 °F
制冷剂(s) R1234yf
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
包装方式 多包装
压差 [bar] 10 bar
压差 [磅英寸] 145 psi
可维修 水阀备件
型号 WVFX 40
审批 EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS 中国
打开配置 冷凝压力上升时打开
接口尺寸[制冷剂] 1/4 in - 6 mm
接口类型[制冷剂] SAE 喇叭口
控制压力范围 [巴] [最大] 17 bar
控制压力范围 [巴] [最小] 4 bar
无油制冷剂 R513A
最大工作压力[制冷剂][bar] 24.1 bar
最大测试压力 [巴] Pe 10 bar
最大测试压力 [磅英寸表压] 145 psig
最大测试压力(冷冻)[巴] 26.5 bar
最大测试压力(冷冻)[磅英寸] 384.3 psig
最高工作压力 [bar] 10 bar
最高工作压力 [psig] 145 psig
每包数量 4 pc
润滑剂兼容性 无油应用
连接 内/外螺纹 内部
连接尺寸 [in] 1 1/2
连接标准 ISO 228-1
连接类型 G
阀体材料 铸铁

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality