Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
148H3403 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
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
Válvula de regulación de temperatura, ORV 40, Acero
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![Válvula de regulación de temperatura, ORV 40, Acero Válvula de regulación de temperatura, ORV 40, Acero](https://assets.danfoss.com/photos/preview/127674/ID160935476098-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![Válvula de regulación de temperatura, ORV 40, Acero Válvula de regulación de temperatura, ORV 40, Acero](https://assets.danfoss.com/photos/preview/127674/ID160935476098-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Válvula de regulación de temperatura, ORV 40, Acero
148H3403
Tamaño de conexión de entrada [mm]: 40.00, Valor Kv [m³/h]: 30.000, Presión de trabajo máx. [bar]: 40.0