Válvulas de regulación de temperatura

Se muestra(n) 10 producto(s)

148H3399

Válvula de regulación de temperatura, ORV 25, Acero

Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25.00, Valor Kv [m³/h]: 15.000, Presión de trabajo máx. [bar]: 40.0

148H3400

Válvula de regulación de temperatura, ORV 25, Acero

Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25.0, Valor Kv [m³/h]: 15.00, Presión de trabajo máx. [bar]: 40.0

148H3401

Válvula de regulación de temperatura, ORV 25, Acero

Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25.00, Valor Kv [m³/h]: 15.000, Presión de trabajo máx. [bar]: 40.0

148H3402

Válvula de regulación de temperatura, ORV 40, Acero

Tamaño de conexión de entrada [mm]: 40.00, Valor Kv [m³/h]: 30.000, Presión de trabajo máx. [bar]: 40.0

148H3403

Válvula de regulación de temperatura, ORV 40, Acero

Tamaño de conexión de entrada [mm]: 40.00, Valor Kv [m³/h]: 30.000, Presión de trabajo máx. [bar]: 40.0

148H3404

Válvula de regulación de temperatura, ORV 40, Acero

Tamaño de conexión de entrada [mm]: 40.0, Valor Kv [m³/h]: 30.000, Presión de trabajo máx. [bar]: 40.0

148H3405

Válvula de regulación de temperatura, ORV 40, Acero

Tamaño de conexión de entrada [mm]: 40.0, Valor Kv [m³/h]: 30.00, Presión de trabajo máx. [bar]: 40.0

148H3407

Válvula de regulación de temperatura, ORV 50, Acero

Tamaño de conexión de entrada [mm]: 50.00, Valor Kv [m³/h]: 36.000, Presión de trabajo máx. [bar]: 40.0

148H3408

Válvula de regulación de temperatura, ORV 50, Acero

Tamaño de conexión de entrada [mm]: 50.0, Valor Kv [m³/h]: 36.000, Presión de trabajo máx. [bar]: 40.0

148H3411

Válvula de regulación de temperatura, ORV 80, Acero

Tamaño de conexión de entrada [mm]: 80.0, Valor Kv [m³/h]: 75.00, Presión de trabajo máx. [bar]: 40.0

Ver: