Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
148F3005 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
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
Válvula de 3 vías, DSV 1, Conexión soldada
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Válvula de 3 vías, DSV 1, Conexión soldada
148F3005
Tipo conex. entrada: Conexión soldada, Tipo conex. salida: G, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25.00, Tamaño de conexión de entrada [in]: 1 in, Tamaño de conexión de salida [in]: 3/4