Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 8 producto(s)
Válvula de 3 vías, DSV 1, Conexión soldada
Tipo conex. entrada: Conexión soldada, Tipo conex. salida: G, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25, Tamaño de conexión de entrada [in]: 1in, Tamaño de conexión de salida [in]: 3/4
Válvula de 3 vías, DSV 2, Soldar acero
Tipo conex. entrada: Soldar acero, Tipo conex. salida: G, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 20, Tamaño de conexión de salida [in]: 3/4
Válvula de 3 vías, DSV 2, Soldar acero
Tipo conex. entrada: Soldar acero, Tipo conex. salida: G, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25, Tamaño de conexión de entrada [in]: 1in, Tamaño de conexión de salida [in]: 3/4
Válvula de 3 vías, DSV 2, Soldar acero
Tipo conex. entrada: Soldar acero, Tipo conex. salida: G, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 32, Tamaño de conexión de salida [in]: 3/4
Válvula de 3 vías, DSV 2, Soldar acero
Tipo conex. entrada: Soldar acero, Tipo conex. salida: G, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25, Tamaño de conexión de entrada [in]: 1in, Tamaño de conexión de salida [in]: 1
Válvula de 3 vías, DSV 2, Soldar acero
Tipo conex. entrada: Soldar acero, Tipo conex. salida: G, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 32, Tamaño de conexión de salida [in]: 1
Válvula de 3 vías, DSV 2, Soldar acero
Tipo conex. entrada: Soldar acero, Tipo conex. salida: G, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 32, Tamaño de conexión de salida [in]: 1 1/4
Válvula de 3 vías, DSV 10, Boquillas para soldar ND15
Tipo conex. entrada: Boquillas para soldar ND15, Tipo conex. salida: G, Tamaño de conexión de salida [in]: 3/4