7CM-XXSLLQ69-0152E23F2-000134969

137N5362

Módulo de refrigeración
IC7-60SLLQ69-0152E23F2+BAMT+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP1+SCXX+SEDL+SM60
IP23/UL, tipo 1,Tipo de bastidor: CM41L
690 V CA, Frecuencia de entrada 60 Hz
Categoría EMC: Categoría C2
Capacidad de refrigeración: 152 kW
Acoplamiento estándar
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: IC7-60SLLQ69-0152E23F2+BAMT+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP1+SCXX+SEDL+SM60
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 395 kg
Peso neto 305 kg
Volumen 0 l
EAN 5715253632964

General DD VC Class

Help Counter 1
Código descriptivo parte 1 7CM-XXSLLQ69-0152E23F2
Código descriptivo parte 2 -000134969
Peso bruto calculado [kg] 395
Peso neto calculado [kg] 305
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a

iC7 Cooling Modules - IC7CM

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Serie de productos +DACM Módulo de refrigeración
Grupo de producto IC7-60 iC7-60
Categoría de producto SL Módulo del sistema, refr. líq.
Tipo de producto LQ Módulo refrig. (líq. a líq.)
Tensión de red 69 690 V CA
Capacidad de refrigeración -0152 152 kW
Clasificación de protección E23 IP23/UL, tipo 1
Categoría EMC F2 Categoría C2
Construcción marina +AFXX Ninguno
Protecc. medioamb. adicional +AGCX Tarjetas barnizadas
Interfaz de comunicación X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
Interfaz de comunicación X0 +BBEX Sin puerto, sin protocolo
Panel de control +BF20 Panel de control 2.8 OPX20
Ranura de opción C +CCXX Ninguno, no actualizable
Ranura de opción D +CDXX Ninguno, no actualizable
Aplicación específica cliente +DBXX Ninguno
Person. ID paquete de archivos +EAXXXXXX Sin personalización
ID de software de producto +ECXXX Última versión desarrollada
Documentación técnica +EGOP Guía de funcionamiento
Idioma de la documentación +EHEN Inglés
Etiqueta específica cliente +EJXX Ninguno
Paquete de idioma +EL01 Global
Conf. módulo de refrigeración +SAP1 Una sola bomba
Intercambiador de calor +SCXX Ninguno
Ubic. conexión refrigeración +SEDL Conex. conv. base izquierda
Tipo acoplam. tubería cliente +SGPC Acoplamiento estándar
Tipo acoplam. tubería convert. +SIPC Acoplamiento estándar
Calentador de líquido +SKXX Sin
Calentador de armario +SLXX Sin
Rango de frecuencia +SM60 Frecuencia de entrada 60 Hz
Conformidad con UL +VAXX Sin homologaciones adicionales
Certif. marino espec. producto +VBXX Ninguno
Tipo de bastidor CM41L CM41L
Código de modelo 01 IC7-60SLLQ69-0152E23
Código de modelo 02 F2+BAMT+BBEX
Código de modelo 03 +DACM
Código de modelo 04 +EGOP+EHEN+SAP1+SCXX
Código de modelo 05 +SEDL+SM60
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Código de ventas parte 1 IC7-60SLLQ69-0152E23
Código de ventas parte 2 F2+BAMT+BBEX
Código de ventas parte 3 +DACM
Código de ventas parte 4 +EGOP+EHEN+SAP1+SCXX
Código de ventas parte 5 +SEDL+SM60
Capacidad de refrigeración 152 KW
Profundidad unidad principal 550MM
Grado de protección IP23
Circuito ext., caudal mín. 360L/MIN
Circ. accionam., caudal nom. 360L/MIN
Frecuencia de entrada 60 Hz
Altura unidad principal 1900MM
Circuito ext., presión máx. 1000KPA
Circ. accionam., presión máx. 600KPA
Intens nominal cortocircuito SCCR: 50kA
Temperatura de almacenamiento -40...+70C
Circuito ext., temperatura < +38C (-30...+55C)
Circ. accionam., temperatura +45C (-30...+55C)
Tensión de entrada 3x690VAC
Anchura unidad principal 300MM

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality