Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 25 producto(s)
7CM-XXSLLQ69-0076E23F2-000092801
Módulo de refrigeración
IC7-60SLLQ69-0076E23F2+BAMT+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP1+SCLE+SEDL+SM50
IP23/UL, tipo 1,Tipo de bastidor: CM21L
690 V CA, Frecuencia de entrada 50 Hz
Categoría EMC: Categoría C2
Capacidad de refrigeración: 76 kW
Acoplamiento estándar
Otras opciones según código de modelo
7CM-XXSLLQ69-0076E23F2-000093121
Módulo de refrigeración
IC7-60SLLQ69-0076E23F2+BAMT+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP1+SCLE+SEDL+SM60
IP23/UL, tipo 1,Tipo de bastidor: CM21L
690 V CA, Frecuencia de entrada 60 Hz
Categoría EMC: Categoría C2
Capacidad de refrigeración: 76 kW
Acoplamiento estándar
Otras opciones según código de modelo
7CM-XXSLLQ40-0152E54F2-000094047
Módulo de refrigeración
IC7-60SLLQ40-0152E54F2+AFMC+BAPR+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP1+SCLE+SEDL+SM50
IP54/UL, tipo 12,Tipo de bastidor: CM41L
400 V CA, Frecuencia de entrada 50 Hz
Categoría EMC: Categoría C2
Capacidad de refrigeración: 152 kW
Acoplamiento estándar
Otras opciones según código de modelo
7CM-XXSLLQ40-0076E23F2-000124413
Módulo de refrigeración
IC7-60SLLQ40-0076E23F2+BAMT+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP1+SCLE+SEDR+SGFD+SM50
IP23/UL, tipo 1,Tipo de bastidor: CM21L
400 V CA, Frecuencia de entrada 50 Hz
Categoría EMC: Categoría C2
Capacidad de refrigeración: 76 kW
Acoplamiento de brida (DIN)
Otras opciones según código de modelo
7CM-XXSLLQ40-0076E23F2-000126805
Módulo de refrigeración
IC7-60SLLQ40-0076E23F2+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP1+SCLE+SEDL+SM50
IP23/UL, tipo 1,Tipo de bastidor: CM21L
400 V CA, Frecuencia de entrada 50 Hz
Categoría EMC: Categoría C2
Capacidad de refrigeración: 76 kW
Acoplamiento estándar
Otras opciones según código de modelo
7CM-XXSLLQ60-0076E23F2-000126808
Módulo de refrigeración
IC7-60SLLQ60-0076E23F2+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP1+SCLE+SETL+SGFA+SLEH+SM60
IP23/UL, tipo 1,Tipo de bastidor: CM21L
600 V CA, Frecuencia de entrada 60 Hz
Categoría EMC: Categoría C2
Capacidad de refrigeración: 76 kW
Acoplamiento de brida (ANSI)
Otras opciones según código de modelo
7CM-XXSLLQ69-0152E23F2-000132032
Módulo de refrigeración
IC7-60SLLQ69-0152E23F2+BAMT+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP1+SCLE+SEDL+SM50
IP23/UL, tipo 1,Tipo de bastidor: CM41L
690 V CA, Frecuencia de entrada 50 Hz
Categoría EMC: Categoría C2
Capacidad de refrigeración: 152 kW
Acoplamiento estándar
Otras opciones según código de modelo
7CM-XXSLLQ69-0152E23F2-000133744
Módulo de refrigeración
IC7-60SLLQ69-0152E23F2+BAMT+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP1+SCLE+SEDL+SM60
IP23/UL, tipo 1,Tipo de bastidor: CM41L
690 V CA, Frecuencia de entrada 60 Hz
Categoría EMC: Categoría C2
Capacidad de refrigeración: 152 kW
Acoplamiento estándar
Otras opciones según código de modelo
7CM-XXSLLQ69-0152E23F2-000134969
Módulo de refrigeración
IC7-60SLLQ69-0152E23F2+BAMT+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP1+SCXX+SEDL+SM60
IP23/UL, tipo 1,Tipo de bastidor: CM41L
690 V CA, Frecuencia de entrada 60 Hz
Categoría EMC: Categoría C2
Capacidad de refrigeración: 152 kW
Acoplamiento estándar
Otras opciones según código de modelo
7CM-XXSLLQ69-0076E23F2-000135145
Módulo de refrigeración
IC7-60SLLQ69-0076E23F2+BAPR+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP2+SCXX+SEDL+SM50
IP23/UL, tipo 1,Tipo de bastidor: CM22L
690 V CA, Frecuencia de entrada 50 Hz
Categoría EMC: Categoría C2
Capacidad de refrigeración: 76 kW
Acoplamiento estándar
Otras opciones según código de modelo