Comsys ADF P100, 50A, 480V-TN, IP20

099H0422

P100-50/480_T-E-----20"
El filtro activo ADF P100 es un filtro armónico montado en pared disponible en las clasificaciones de protección IP20 e IP21. La HMI
está disponible de serie. Compatible con convertidores VLT®, VACON® e iC7 de Danfoss.

Detalles del producto

Peso bruto 96 kg
Peso neto 91 kg
Volumen 1.935 l
EAN 5715253136936

Options

Options Power options

Allocate codes for sales

51

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality