Se muestra(n) 2 producto(s)

099H0422

Comsys ADF P100, 50A, 480V-TN, IP20

P100-50/480_T-E-----20"
El filtro activo ADF P100 es un filtro armónico montado en pared disponible en las clasificaciones de protección IP20 e IP21. La HMI
está disponible de serie. Compatible con convertidores VLT®, VACON® e iC7 de Danfoss.

099H0442

Comsys ADF P100, 90A, 690V-TN, IP20

P100-90/690_T-E-----20"
El filtro activo ADF P100 es un filtro armónico montado en pared disponible en las clasificaciones de protección IP20 e IP21. La HMI
está disponible de serie. Compatible con convertidores VLT®, VACON® e iC7 de Danfoss.