Regulador de bypass de gas caliente, TCHE

068U4536

Tamaño entrada [mm]: 10.00, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tamaño salida [mm]: 12.00, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Intervalo de temperatura [°C]: -1 - 8, Capacidades orificio [kW]: 5.30, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa

Detalles del producto

Peso bruto 0.196 Kilogram
Peso neto 0.178 Kilogram
Volumen 0.5 Liter
EAN 5702428048828

 

Accesorios de productos Accesorios TEV
Ajuste de recalentamiento Ajustable
Cantidad por formato de embalaje 45 Uds.
Capacidades orificio [kW] 5.3 kW
Capacidades orificio[TR] 1.5 TR
Categoría Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dirección Paso en ángulo
Dirección del caudal Flujo único
Equilibrado de la presión Compensación/ecualización externa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Formato de empaquetado Paquete industrial
Grupo de fluido 2
Grupo de productos Press. and temp. regul. valves
Homologación EAC
LLC CDC TYSK
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicador de sentido de flujo Flecha en una dirección grabada con láser
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 8 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -1 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 46 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] 30 °F
Long. tubo capilar [in] 35 in
Longitud del tubo capilar [mm] 900 mm
Material de conexión Bimetálico: Acero/cobre
Material del cuerpo Acero inoxidable
N.° de expediente SCIP 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Nombre de producto Regulador de bypass de gas caliente
Nombre del producto en el expediente SCIP TU/TC - Thermostatic expansion valve
Piezas incluídas Abrazadera de bulbo
Presión de trabajo máx. [bar] 45.5 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 660 psig
Producto igual 068U4582
Recalentamiento estático (RE) [°F] 3.6 °F
Recalentamiento estático (SS) [°C] 2 °C
Refrigerante(s) R407C
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [mm] 10 mm
Tamaño igualación [mm] 6 mm
Tamaño orificio 4
Tamaño salida [mm] 12 mm
Tipo TCHE
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. igualación Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality