Reguladores de bypass de gas caliente - TUH, TCHE, TGHE

Se muestra(n) 5 producto(s)

067N8311

Regulador de bypass de gas caliente, TGHE

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Intervalo de temperatura [°C]: -1 - 8, Capacidades orificio [kW]: 28.9, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa

068U2953

Regulador de bypass de gas caliente, TUH

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Intervalo de temperatura [°C]: -1 - 10, Capacidades orificio [kW]: 1.8, Equilibrado de la presión: Compensacióninterna

068U4535

Regulador de bypass de gas caliente, TCHE

Tamaño entrada [mm]: 10, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tamaño salida [mm]: 12.00, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Intervalo de temperatura [°C]: 0 - 6, Capacidades orificio [kW]: 7.6, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa

068U4536

Regulador de bypass de gas caliente, TCHE

Tamaño entrada [mm]: 10, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tamaño salida [mm]: 12.00, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Intervalo de temperatura [°C]: -1 - 8, Capacidades orificio [kW]: 5.3, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa

068U4589

Regulador de bypass de gas caliente, TCHE

Tamaño entrada [mm]: 10, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tamaño salida [mm]: 12.00, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Intervalo de temperatura [°C]: -5 - 5, Capacidades orificio [kW]: 3.4, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa

Ver: