VF 3 PN16 125/220 brida con asiento de 3 vías

065B3125

VF 3 PN16 125/220 brida con asiento de 3 vías

Detalles del producto

Peso bruto 64.6 Kilogram
Peso neto 59.1 Kilogram
Volumen 107.502 Liter
EAN 5702421509647

 

Aplicación Calefacción y refrigeración
Aplicación alternativa, VSP District heating
Característica de caudal Porcentaje equivalente
Carrera [mm] 40 mm
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VF 3 PN16 125/220 brida con asiento de 3 vías
Diámetro [mm] 125 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Factor de cavitación 0.4
Fugas a través del puerto, máx. [% kVS] 0.05
Función Válvula de mezcla
Grupo de productos Other valves
Material de sellado del prensaestopas PFTE
Material del cono de la válvula GGG 40
Material del cuerpo de la válvula Fundición dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3)
Material del vástago de la válvula Acero inoxidable
Medios alternativos Agua glicolada (50%, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
N.° de expediente SCIP 67e0bbf8-a09e-47f4-ae81-b581338b58f6
Nombre del producto en el expediente SCIP VF 3 PN16 125/220 3-WAY SEATED FLANGE
Número de puertos 3
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
PN alternativa, VSP 10
Presión diferencial de cierre (desvío) [bar] [Max] 0.6 bar
Presión diferencial de cierre (mezcla) [bar] [Max] 3 bar
Presión nominal [bar] 16 bar
Relación de control 100:1
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura del medio [°C] [Max] 200 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Tipo VF 3
Tipos de conexión Brida
UK RoHS compliance Out of scope
Valores kvs [m³/h] 220 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality