Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Usted está en la tienda {0}.
Se muestra(n) 60 producto(s)
VF 3 PN16 100/145 brida con asiento de 3 vías
VF 3 PN16 125/220 brida con asiento de 3 vías
VF 3 PN16 150/320 3 vías, asiento, brida
VF 2 PN16 100/145 2 vías, asiento, brida
VF 2 PN16 150/320 2 vías, asiento, brida
Brida de 3 vías con asiento VF3, PN16, 200/630
VMV RAV, PN 16, DN 32, 10 m³/h, Rp 1 1/4, RAV
VMV PN16 32/10 3 vías, rosc. int., cuello RAV
VRG3 PN16 DN32/16 rosca ext.
VRG3 PN16 DN40/25 rosca ext.
VRG3 PN16 DN50/40 rosca ext.
Ver: