Presostato, KPI34

060-130266

Rango regulación [bar] Pe: -0.20 - 3.00, Diferencial [bar]: 0.50 - 1.25, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP30, Presión de trabajo máx. [bar]: 18.0

Detalles del producto

Peso bruto 0.344 Kilogram
Peso neto 0.321 Kilogram
Volumen 0.57 Liter
EAN 5702423217533

 

Accesorios de productos Accesorios de interruptores
Cantidad por formato de embalaje 36 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Clase de contacto AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
LR=36 A, 240 V
LR=48 A, 120 V
Clasificación de carcasa Nema (~) 1
Conex. elect. Prensaestopas de caucho
Conexión de Presión estándar ISO 228-1
Descripción del producto Presostato
Diferencial [bar] [máx.] 1.25 bar
Diferencial [bar] [mín.] 0.5 bar
Diferencial [psi] [máx.] 18 psi
Diferencial [psi] [mín.] 7 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elemento sensor de presión Fuelles
EN 60947 Propiedades de cableado Flex., casquillos: 0,5-1,5 mm2
Flex., sin casquillos: 0,7-2,5 mm2
Sólido/trenzado: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 Propiedades eléctricas Aislamiento: 400 V
Grado de polución: 3
Tensión nominal de impulsos: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Función contacto SPDT
Función rearme Auto
Grado de protección de la carcasa IP30
Grupo de productos Switches and thermostats
Homologación CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RoHS China
UKCA
c UL us UL873, CS C22.2
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
N.° de expediente SCIP b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Nombre de producto Presostato
Nombre del archivo de homologación UL E31024
Presión de prueba Max. [bar] Pe 18 bar
Presión de prueba máx. [psig] 261 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 18 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 261 psig
Presión Macho/Hembra Macho
Rango de regulación [bar] Pe [máx.] 3 bar
Rango de regulación [bar] Pe [mín.] -0.2 bar
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 149 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Rango regulación 6 inHg - 44 psig
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. 6-14 mm
Tamaño conexión Presión 1/4
Temp. Amb. Nota 80 °C/176 °F for max 120 min
Tipo KPI34
Tipo de conixión de Presión G
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality