Se muestra(n) 145 producto(s)

017-140166

Presostato, RT116

Rango regulación [bar] Pe: 1 - 10, Diferencial [bar]: 0.33 - 1.3, Función contacto: SPDT, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 22

017-140266

Presostato, RT112

Rango regulación [bar] Pe: 0.1 - 1.1, Diferencial [bar]: 0.07 - 0.16, Función contacto: SPDT, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 7

017-140766

Presostato, RT121

Rango regulación [bar] Pe: -1 - 0, Diferencial [bar]: 0.09 - 0.4, Función contacto: SPDT, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 7

017-140866

Presostato, RT5

Rango regulación [bar] Pe: 4 - 17, Diferencial [bar]: 1.2 - 4, Función contacto: SPDT, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 22

017-140966

Presostato, RT110

Rango regulación [bar] Pe: 0.2 - 3, Diferencial [bar]: 0.08 - 0.25, Función contacto: SPDT, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 7

017-500166

Presostato, RT1A

Rango regulación [bar] Pe: -0.8 - 5, Diferencial [bar]: 0.5 - 1.6, Función contacto: SPDT, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 22

017-500266

Presostato, RT1A

Rango regulación [bar] Pe: -0.8 - 5, Diferencial [bar]: 0.5 - 0.65, Función contacto: SPDT, Función rearme: Manual mín., Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 22

017-500766

Presostato, RT1A

Rango regulación [bar] Pe: -0.8 - 5, Diferencial [bar]: 1.3 - 2.4, Función contacto: SPDT, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 22

017-500966

Presostato, RT1AE

Rango regulación [bar] Pe: -0.8 - 5, Diferencial [bar]: 0.5 - 1.6, Función contacto: SPDT gold, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 22

017-501966

Presostato, RT1A

Rango regulación [bar] Pe: -0.8 - 5, Diferencial [bar]: 0.5 - 1.6, Función contacto: SPDT, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: M, Tamaño conexión Presión: 12 x 1.5, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 22

Ver: