Presostato, KP44

060-001366

Regulación lado izquierdo [bar]Pe: 2.00 - 12.00, Regulación lado derecho [bar]Pe: 0.5 - 6.0, Dif. lado izquierdo [bar]: 0.70 - 4.00, Dif. lado derecho [bar]: 1.0, Función contacto: SPST(NO)+SPST(NC), Función de rearme lado izquierdo: Auto, Función de rearma, lado derecho: Auto

Detalles del producto

Peso bruto 0.572 Kilogram
Peso neto 0.52 Kilogram
Volumen 1.281 Liter
EAN 5702423148592

 

Accesorios de productos Accesorios de interruptores
Cantidad por formato de embalaje 32 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Clase de contacto AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Clasificación de carcasa Nema (~) 2
Conex. elect. Prensaestopas de caucho
Conexión de Presión estándar ISO 228-1
Descripción del producto Control de presión doble
Dif. lado derecho [bar] 1 bar
Dif. lado derecho [psi] 14.5 psi
Diferencial lado izquierdo [bar] [máx.] 4 bar
Diferencial lado izquierdo [bar] [mín.] 0.7 bar
Diferencial lado izquierdo [psi] [máx.] 58 psi
Diferencial lado izquierdo [psi] [mín.] 10 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elemento sensor de presión Fuelles
EN 60947 Propiedades de cableado Flex., casquillos: 0,5-1,5 mm2
Flex., sin casquillos: 0,7-2,5 mm2
Sólido/trenzado: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 Propiedades eléctricas Aislamiento: 400 V
Grado de polución: 3
Tensión nominal de impulsos: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Multipack
Función contacto SPST(NO)+SPST(NC)
Función de rearma, lado derecho Auto
Función de rearme lado izquierdo Auto
Grado de protección de la carcasa IP22
Grupo de productos Switches and thermostats
Homologación CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
c UL us UL873, CS C22.2
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Max. presión de trabajo, lado derecho [bar] Pe 17 bar
Max. presión de trabajo, lado izquierdo [psig] Pe 245 psig
Max. presión de trabajo, lado izquierdo [bar] Pe 17 bar
Max. presión de trabajo,[psig] Pe 245 psig
Máx. presión prueba lado dcho [bar] 19 bar
Máxima presión de prueba lado izquierdo [bar] 25 bar
N.° de expediente SCIP b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Nombre de producto Presostato
Nombre del archivo de homologación UL E31024
Presión Macho/Hembra Macho
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 149 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Regulación en el lado derecho [bar] Pe [máx.] 6 bar
Regulación en el lado derecho [bar] Pe [mín.] 0.5 bar
Regulación en el lado derecho [psig] Pe [máx.] 87 psig
Regulación en el lado derecho [psig] Pe [mín.] 7 psig
Regulación lado izquierdo [bar] Pe [máx.] 12 bar
Regulación lado izquierdo [bar] Pe [mín.] 2 bar
Regulación lado izquierdo [psig] Pe [máx.] 174 psig
Regulación lado izquierdo [psig] Pe [mín.] 29 psig
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. 6-14 mm
Tamaño conexión Presión 1/4
Temp. Amb. Nota 80 °C/176 °F for max 120 min
Tipo KP44
Tipo de conixión de Presión G
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality