Presostato, CS

031E020066

Rango regulación [bar] Pe: 2.00 - 6.00, Función contacto: TPST, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Presión Macho/Hembra: Hembra, Grado de protección de la carcasa: IP43, Presión de trabajo máx. [bar]: 6.0

Detalles del producto

Peso bruto 0.518 Kilogram
Peso neto 0.45 Kilogram
Volumen 1.219 Liter
EAN 5702423208845

 

Accesorios de productos Accesorios de interruptores
Cantidad por formato de embalaje 30 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Clase de contacto AC3=12 A, 220 - 415 V
AC3=9 A, 600 V
DC13=2 A, 220 V
DC14=2 A, 220 V
Conex. elect. Entrada de cables roscada
Conex. eléctricas Macho / Hembra Hembra
Conexión de Presión estándar ISO 228-1
Conexión electrica estandar DIN 40430
Descripción del producto Presostato
Dif. a ajuste de rango máx. [bar] [máx.] 2 bar
Dif. a ajuste de rango máx. [bar] [mín.] 1 bar
Dif. a ajuste de rango mín. [bar] [máx.] 1 bar
Dif. a ajuste de rango mín. [bar] [mín.] 0.72 bar
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elemento sensor de presión Diafragma
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Multipack
Función contacto TPST
Función rearme Auto
Grado de protección de la carcasa IP43
Grupo de productos Switches and thermostats
Homologación CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
RoHS
TYSK
UKCA
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
N.° de expediente SCIP d7fe15ef-cc24-4df6-b350-987ccb4862bf
Nombre de producto Presostato
Norma de especificación eléctrica EN 60947-4/-5
Presión de prueba Max. [bar] Pe 10 bar
Presión de prueba máx. [psig] 145 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 6 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 87 psig
Presión Macho/Hembra Hembra
Rango de regulación [bar] Pe [máx.] 6 bar
Rango de regulación [bar] Pe [mín.] 2 bar
Rango de regulación [psig] Pe [máx.] 87 psig
Rango de regulación [psig] Pe [mín.] 29 psig
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -20 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 158 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -4 °F
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. Pg 16
Tamaño conexión Presión 1/4
Tipo CS
Tipo de conixión de Presión G
UK RoHS compliance Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality