Detalles del producto

Peso bruto 14.89 Kilogram
Peso neto 14.03 Kilogram
EAN 5715162791660

 

Accesorios de productos Accesorios DCR
Braket No
Cantidad por formato de embalaje 18 Uds.
Cap. líq. [Kw] 358
Cap. líq. [TR] 101,80
Categoría I
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[IMP] DIF. P=1 PSI
tliq= 32°F
tvap=-22°F
Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[SI] Dif. p=0,07 bar
tliq= 0°C
tvap=-30°C
Conexión soldar [in] 1 3/8 in
Contain batteries No
Designación de tipo DCR 04811B
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Paquete industrial
Grupo de fluido 2
Grupo de productos Filter driers
Homologación CE
CMIM
CRN
UKCA
UL
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 100 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -55 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 212 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -67 °F
Marca ELIMINATOR
Material de conexión Acero
Material del cuerpo Acero
Nombre de producto Filtro secador, carcasa
Nombre del archivo de homologación UL UL-US-2417625-0
Nombre del programa de piezas DCR
Norma de conexión EN 1254-1
Número de núcleos 1
Piezas incluídas 1 Junta plana
Port connection type NPT
Presión de trabajo máx. [bar] 90 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 1305 psig
Refrigerante(s) R744
Refrigerantes homologados por UL R744
Reparable Repuestos DCR
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño núcleo 48 cu.in.
Tamaño puerto (nominal) [in] 1/4 in
Tapa Conector
Tipo DCR
Tipo de conexión Soldar, ODF
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
UL evaluated Yes
Volumen de carcasa [foz US] 68 Fluid Ounce US
Volumen de carcasa [l] 2 L
Volumen neto [foz US] 54 Fluid Ounce US
Volumen neto [l] 1.6 L

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality