Presostato, RT1

017-524666

Rango regulación [bar] Pe: -0.80 - 5.00, Diferencial [bar]: 0.50, Función contacto: SPDT, Función rearme: Manual mín., Tipo de conixión de Presión: Abocardada, Tamaño conexión Presión: 1/4, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP54, Presión de trabajo máx. [bar]: 22.0

Detalles del producto

Peso bruto 0.856 Kilogram
Peso neto 0.746 Kilogram
Volumen 2.685 Liter
EAN 5702428517409

 

Accesorios de productos Accesorios de interruptores
Cantidad por formato de embalaje 15 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Clase de contacto AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Conex. elect. Entrada de cables roscada
Conex. eléctricas Macho / Hembra Hembra
Conexión de Presión estándar DIN 8906
Conexión electrica estandar DIN 40430
Descripción del producto Presostato
Diferencial [bar] 0.5 bar
Diferencial [psi] [máx.] 9.4 psi
Diferencial [psi] [mín.] 7.3 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elemento sensor de presión Fuelles
EN 60947 Propiedades de cableado Flex., casquillos: 0,2-1,5 mm2
Flex., sin casquillos: 0,2-2,5 mm2
Sólido/trenzado: 0,2-2,5 mm2
EN 60947 Propiedades eléctricas Aislamiento: 400 V
Grado de polución: 3
Tensión nominal de impulsos: 4 kV
Protección contra cortocircuito, fusible: 10 A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Multipack
Función contacto SPDT
Función rearme Manual mín.
Grado de protección de la carcasa IP54
Grupo de productos Switches and thermostats
Homologación CCC
CE
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
NKK
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
UKCA
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
N.° de expediente SCIP 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Nombre de producto Presostato
Norma de especificación eléctrica EN 60947-4/-5
Presión de prueba Max. [bar] Pe 25 bar
Presión de prueba máx. [psig] 363 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 22 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 320 psig
Presión Macho/Hembra Macho
Rango de regulación [bar] Pe [máx.] 5 bar
Rango de regulación [bar] Pe [mín.] -0.8 bar
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -50 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 158 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -58 °F
Rango regulación 23.6 inHg - 72.5 psig
Refrigerante(s) R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Refrigerantes homologados por UL R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Reparable Sistemas de contactos
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. 2xPg 13.5
Tamaño conexión Presión 1/4
Tipo RT1
Tipo de conixión de Presión Abocardada
UK RoHS compliance Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality