Presostato, RT5

017-140866

Rango regulación [bar] Pe: 4 - 17, Diferencial [bar]: 1.2 - 4, Función contacto: SPDT, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 22

Detalles del producto

Peso bruto 1.04 Kilogram
Peso neto 0.79 Kilogram
Volumen 3.749 Liter
EAN 5702423193622

 

Accesorios de productos Accesorios de interruptores
Cantidad por formato de embalaje 12 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Clase de contacto AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Conex. elect. Entrada de cables roscada
Conex. eléctricas Macho / Hembra Hembra
Conexión de Presión estándar ISO 228-1
Conexión electrica estandar DIN 40430
Contain batteries No
Descripción del producto Presostato
Diferencial [bar] [máx.] 4 bar
Diferencial [bar] [mín.] 1.2 bar
Diferencial [psi] [máx.] 58 psi
Diferencial [psi] [mín.] 17.4 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento sensor de presión Fuelles
EN60947 Propiedades de cableado Flex., casquillos: 0,2-1,5mm2
Flex., sin casquillos: 0,2-2,5mm2
Sólido/trenzado: 0,2-2,5mm2
EN60947 Propiedades eléctricas Aislamiento: 400V
Grado de polución: 3
Tensión nominal de impulsos: 4kV
Protección contra cortocircuito, fusible: 10A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Paquete industrial
Función contacto SPDT
Función rearme Auto
Grado de protección de la carcasa IP66
Grupo de productos Switches and thermostats
Homologación BV
CCC
CE
CMIM
EAC
GL
KR
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
In scope of WEEE Yes
N.° de expediente SCIP f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
Nombre de producto Presostato
Nombre del producto en el expediente SCIP RT Presso_Diff.Presso
Norma de especificación eléctrica EN 60947-4/-5
Notas de conexión de presión Manguito soldar d 6,5/D 10mm
Presión de prueba Max. [bar] Pe 25 bar
Presión de prueba máx. [psig] 363 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 22 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 320 psig
Presión Macho/Hembra Macho
Producto igual 017-525566
Rango de regulación [bar] Pe [máx.] 17 bar
Rango de regulación [bar] Pe [mín.] 4 bar
Rango de regulación [psig] Pe [máx.] 246.6 psig
Rango de regulación [psig] Pe [mín.] 58 psig
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -50 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 158 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -58 °F
Reparable Sistemas de contactos
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. 2xPg 13.5
Tamaño conexión Presión 3/8
Tipo RT5
Tipo de conixión de Presión G
UK RoHS compliance Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality