ASV-PV 4G, DN 32, 20 kPa - 60 kPa, Rosca interna, Sin aislamiento

003Z5544

ASV-PV DN 32, 20-60 kPa, rosca interna, sin aislamiento, válvula de equilibrado automático

Detalles del producto

Peso bruto 2.928 Kilogram
Peso neto 2.691 Kilogram
Volumen 6.079 Liter
EAN 5710104083537

 

Aislamiento Sin aislamiento
Ajuste de fábrica [kPa] 30 KPa
Ajuste de presión diferencial [kPa] [Max] 60 KPa
Ajuste de presión diferencial [kPa] [Min] 20 KPa
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 16
Contain batteries No
Description ASV-PV DN 32, 20-60 kPa, rosca interna, sin aislamiento, válvula de equilibrado automático
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Función de cierre
Grupo de productos Automatic balancing
Longitud de tubo de impulsión [m] 1.5 m
Material del cuerpo de la válvula Latón
N.° de expediente SCIP dfc8ae26-1449-4f52-8669-a0e6685f7690
Nombre del producto en el expediente SCIP ASV-PV DN32 20-60 kPa Int.Thr. w.o.Insul
Posición de montaje Tubería de retorno
Presión diferencial sobre la válvula [kPa] [Max] 250 KPa
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvula DN 32
Temperatura del medio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 0 °C
Tipo ASV-PV 4G
Tipos de conexión Rosca interna
UK RoHS compliance Out of scope
Valores kvs [m³/h] 6.3 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality