Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 12 producto(s)
ASV-PV 3G, DN 50, 2 kPa - 4 kPa, Rosca externa
ASV-PV DN 50, 20-40 kPa, rosca externa, válvula de equilibrado automático
ASV-PV 3G, DN 100, 35 kPa - 75 kPa, Brida
ASV-PV DN 100, 35-75 kPa, válvula de equilibrado automático
ASV-PV 3G, DN 50, 6 kPa - 10 kPa, Rosca externa
ASV-PV DN 50, 60-100 kPa, rosca externa, válvula de equilibrado automático
ASV-PV 4G, DN 32, 2 kPa - 6 kPa, Rosca interna, Sin aislamiento
ASV-PV DN 32, 20-60 kPa, rosca interna, sin aislamiento, válvula de equilibrado automático