Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 15.497 producto(s)
7DP-059052-000012745
NXP05905-G2L1SSB-A1A2D7B500+FL26+ARFIFF03+DPAP+DLRU
NXP05905-G2L1SSB-A1A2D7B500+FL26+ARFIFF03+DPAP+DLRU
Vacon NXP - Gama de productos
380-500 V CA, 590 amp.,IP21/NEMA1
Panel gráfico
CEI61800-3, 2. medioambiente
Chopper de frenado integrado
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Medición tensión de línea
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: Sin opción
Manual: Ruso
Bastidor 11
Otras opciones según código de modelo
7DP-000355-000012656
NXP00035-A5H1SSV-
NXP00035-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP - Gama de productos
380-500 V CA, 3 amp.,IP54/NEMA12
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3
Chopper de frenado integrado
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, term. ATEX
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),term.
D Slot: Sin opción
E Slot: Sin opción
Manual: Inglés
Bastidor 04
ATEX: II (2) GD
Otras opciones según código de modelo
7DP-004555-000012660
NXP00455-A5H1SSV-
NXP00455-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP - Gama de productos
380-500 V CA, 45 Amp,IP54/NEMA12
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3
Chopper de frenado integrado
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, term. ATEX
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),term.
D Slot: Sin opción
E Slot: Sin opción
Manual: Inglés
Bastidor 06
ATEX: II (2) GD
Otras opciones según código de modelo
7DP-003155-000013135
NXP00315-A5H1SSV-
NXP00315-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP - Gama de productos
380-500 V CA, 31 amp.,IP54/NEMA12
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3
Chopper de frenado integrado
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, term. ATEX
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),term.
D Slot: Sin opción
E Slot: Sin opción
Manual: Inglés
Bastidor 05
ATEX: II (2) GD
Otras opciones según código de modelo
7DP-010555-000013127
NXP01055-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP - Gama de productos
380-500 V CA, 105 amp.,IP54/NEMA12
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3
Chopper de frenado integrado
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, term. ATEX
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),term.
D Slot: Sin opción
E Slot: Sin opción
Manual: Inglés
Bastidor 07
ATEX: II (2) GD
Otras opciones según código de modelo
7DP-000455-000013131
NXP00045-A5H1SSV-
NXP00045-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP - Gama de productos
380-500 V CA, 4 amp.,IP54/NEMA12
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3
Chopper de frenado integrado
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, term. ATEX
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),term.
D Slot: Sin opción
E Slot: Sin opción
Manual: Inglés
Bastidor 04
ATEX: II (2) GD
Otras opciones según código de modelo
7DP-020555-000013106
NXP02055-A5H1SSV-
NXP02055-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP - Gama de productos
380-500 V CA, 205 amp.,IP54/NEMA12
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3
Chopper de frenado integrado
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, term. ATEX
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),term.
D Slot: Sin opción
E Slot: Sin opción
Manual: Inglés
Bastidor 08
ATEX: II (2) GD
Otras opciones según código de modelo
7DP-003855-000013114
NXP00385-A5H1SSV-
NXP00385-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP - Gama de productos
380-500 V CA, 38 amp.,IP54/NEMA12
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3
Chopper de frenado integrado
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, term. ATEX
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),term.
D Slot: Sin opción
E Slot: Sin opción
Manual: Inglés
Bastidor 06
ATEX: II (2) GD
Otras opciones según código de modelo
7DP-000355-000013212
NXP00035-A5H1SSV-
NXP00035-A5H1SSV-A1AFB20000+QGLM+DPAP
Vacon NXP - Gama de productos
380-500 V CA, 3 amp.,IP54/NEMA12
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3
Chopper de frenado integrado
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, term. ATEX
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),term.
D Slot: Sin opción
E Slot: Sin opción
Manual: Inglés
Bastidor 04
ATEX: II (2) GD
Otras opciones según código de modelo
7DP-004555-000013216
NXP00455-A5H1SSV-
NXP00455-A5H1SSV-A1AFB20000+QGLM+DPAP
Vacon NXP - Gama de productos
380-500 V CA, 45 Amp,IP54/NEMA12
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3
Chopper de frenado integrado
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, term. ATEX
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),term.
D Slot: Sin opción
E Slot: Sin opción
Manual: Inglés
Bastidor 06
ATEX: II (2) GD
Otras opciones según código de modelo