NXP00035-A5H1SSV-A1AFB20000+QGLM+DPAP

132H0062

NXP00035-A5H1SSV-A1AFB20000+QGLM+DPAP
Vacon NXP - Gama de productos
380-500VCA 3amp.IP54/NEMA12
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3
Chopper de frenado integrado
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, term. ATEX
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),term.
D Slot: Sin opción
E Slot: Sin opción
Manual: Inglés
Bastidor 04
ATEX: II (2) GD
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXP00035-A5H1SSV-A1AFB20000+QGLM+DPAP
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 6 Kilogram
Peso neto 5 Kilogram
EAN 5714853286331

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de productos NXP NXP - Gama de productos
Convertidor customizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificación mecánica S Conv. refri. por aire estándar
Tensión de red 5- 380-500VCA
Intensidad 0003 3amp.
Panel de control A Pantalla alfanumérica
Envolvente 5 IP54/NEMA12
Niveles de emisiones EMC H CEI61800-3
Chopper de frenado 1 Chopper de frenado integrado
Modificación eléctrica S Están. 6pulsos con reactancia
Modificaciones de tarjeta V- Con. directa c/tar. barnizadas
Paquete de transporte +GSCB Caja cartón como emb. trans.
+W Tiempo de garantía +WT01 Garantía 12/18 meses (+WT01)
Placa prensacables opcional +QGLM Placa condu. métrica (+QGLM)
Ranura de opción A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Ranura de opción B AF (AF)STO, term. ATEX
Ranura de opción C B2 (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),term.
Ranura de opción D 00 Sin opción
Ranura de opción E 00 Sin opción
Paq. de idiomas para firmware +FL22 Id. fir.:UK,FR,IT,ES,PT,Eu.oc.
Nivel de documentación +DPAP Manuales impresos
Idioma preferente para la docu +DLUK Inglés
Firmware del sistema +FNP02 Software del sistema NXP
Licencia de software NONE Sin licencia de software
Application +A000 No Special Application
Juego de parámetros NONE ninguno
Parámetro del motor por defect +LS50 Frec. motor por defecto: 50Hz
Opciones de etiquetado +LPC1 sin etiquetas adicionales
Estructura BoM especial +SPC0 Configuración BoM estándar
Aprobación CE +GACE Aprobación CE
Certificación UL +GAUL Homologación UL
Aprobación RCM +GACT Aprobación RCM N16307
Certificación Marina NONE Sin aprobación marina
Aprobación KC +GAKC Aprobación en Corea
Aprobación en Ucrania +GAUA Aprobación en Ucrania
Aprobación EAC +GAEA Aprobación EAC
Región -R00 Internacional (-R00)
Tamaño del bastidor FR04 Bastidor 04
Potencia nominal 1K1 1.1 kW / 1.5 CV
Identificación de subfamilia NONE (NONE)Pedido cliente normal
Customer specific power variat NONE (NONE)Potencia salida normal
Código descriptivo parte 1 7DP-000355
Código descriptivo parte 2 -000013212
Texto de venta FR0400035-5H FR0400035-5H
Código de modelo 01 NXP00035-A5H1SSV-
Código de modelo 02 A1AFB20000+QGLM
Código de modelo 05 +DPAP
Calculated Net Weight [kg] 5
Calculated Gross Weight [kg] 6
Motor Power Low Overload [kW] 1.1 1.1
Motor Power High Overload [kW] 0.75 0.75
Dimensions WxHxD [mm] 128X327X190 128X327X190
Intensidad nominal (HO) [A] 2.2 2.2
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD ATEX: II (2) GD
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Prefijo VXSNXLM 7 7
Plataforma VXSNXLM D D
Código de inventario, parte 1 7DP-000355-118LGL
Núm. de artículo 7DP-000355 7DP-000355
comprobar si está completo OK OK
Calculated Net Weight 5
Help Counter 1
Planta desde línea de pedidos 2500 2500
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Spare Parts

Seleccionar detalles de búsqueda

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality